Terug naar het overzicht

EtherNet/IP™-switches

Drie EtherNet/IP™-switches FL SWITCH 7000

Met Managed Switches van Phoenix Contact regelt u het dataverkeer van uw EtherNet/IP-netwerk efficiënt. Het maakt niet uit of u alleen basisfuncties zoals het intelligent filteren van multicasts nodig hebt of een ultrasnelle redundantieomschakeling en een integratie in het besturingssysteem: hier vindt u de passende Ethernet-switch voor uw EtherNet/IP-netwerk.

Switches met basisfuncties voor EtherNet/IP™-netwerken

FL SWITCH 2200 en FL SWITCH SMCS voor EtherNet/IP™  

Switches uit de productfamilies 2000 en SMCS zijn dankzij multicastfilters geschikt voor toepassing in EtherNet/IP™-netwerken

​Voor ​netwerken​ waarin alleen de basisfuncties voor EtherNet/IP™ benodigd zijn, zijn de ​Managed Switches​ uit de series 2000/2100, 2200/2300, SMCS en GHS​ geschikt. Deze bieden:

  • IGMP-Snooping
  • IGMP-querier
  • multicast source detection

Deze functies zorgen voor een hogere netwerkstabiliteit door een geringere databelasting. Multicast-telegrammen worden alleen doorgegeven aan de deelnemers die deze ook daadwerkelijk nodig hebben.

Switches met uitgebreide functies voor EtherNet/IP™-netwerken

FL SWITCH 7000 voor EtherNet/IP™  

Switches uit de productfamilie 7000 beschikken over uitgebreide functies voor krachtige EtherNet/IP™-netwerken

De ​Managed Switches​ 7000 bieden uitgebreide functies voor uw ​EtherNet/IP​​™​​-netwerk​:

  • IGMP-Snooping
  • IGMP-querier
  • multicast source detection
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol

Dank​zij de ondersteuning van het Common Industrial ​Protocol​ (​CIP​) kunnen de switches​ 7000 volledig in uw ​EtherNet/IP​​™​​-besturingssysteem worden geïntegreerd en via de ​besturing worden geconfigureerd en gediagnosticeerd​. Door de geïntegreerde DLR-redundantie zorgen de switches bovendien voor een zeer hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij vrijwel schokvrije omschakeling in minder dan 3 ms bij mediumuitval.

EtherNet/IP™-vereisten en -switches op een rij

Switches voor EtherNet/IP™- basic  FL Switch 7000
Basic
specifiek Multicast-filter
Basic
plus ultrasnelle redundantie
plus integratie in de besturing
EtherNet/IP™-functies
  • IGMP-Snooping
  • IGMP-querier
  • multicast source detection
  • IGMP-Snooping
  • IGMP-querier
  • multicast source detection
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol
Onze producten
  • Managed Switches 2000/2100/ 2200/2300
  • Managed Switches SMCS
  • Modular Managed Switches GHS
  • Managed Switches 7000

Hier gaat u naar de productlijst van de EtherNet/IP-switches.


Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • EtherNet/IP™-switches