Diodemodulen

Diodemodulen

Volledig redundant

Eenvoudige ontkoppeling van parallel bedreven voedingen zorgt voor een hoge beschikbaarheid.

Terug naar Redundantiemodulen

Categorieën

  • Productlijst QUINT DIODE
    QUINT DIODE

    Diodemodulen QUINT DIODE hebben een volledige redundantie tot aan de verbruiker en verhogen ook bij veeleisende omgevingsomstandigheden de beschikbaarheid van installaties.

  • Productlijst TRIO DIODE
    TRIO DIODE

    Redundantiemodulen TRIO DIODE bewaken permanent de redundantie van de uitgangsspanning tot aan het redundantiemoduul.

Zoeken in Diodemodulen

Toon alle producten uit deze categorie

Diodemodulen ontkoppelen parallel geschakelde voedingen. Zo heeft een kortsluiting geen invloed
meer op de belasting. Zowel bij de uitgang van een van de voedingen als in de voedingskabel van de voeding naar de diode -
diodemodulen zorgen voor absolute zekerheid bij de voeding.

Uw voordelen

  • QUINT DIODE – Volledige redundantie door redundante bekabeling tot aan de verbruiker met twee plus-uitgangsklemmen
  • Robuust design – QUINT DIODE voor explosiegevaarlijke omgevingen en veeleisende omgevingsomstandigheden
  • Controle van de bekabeling: TRIO DIODE bewaakt de bekabeling van de voeding tot aan de diode
  • TRIO DIODE met Push-in-aansluiting voor een snelle en eenvoudige installatie
  • Ruimtebesparend op de montagerail: STEP DIODE van 18 mm breed
  • Diodemodulen zijn onderdeel van het COMPLETE line-systeem

TRIO DIODE - redundantiemodulen voor ontkoppelen en bewaken

TRIO DIODE-modulen voor ontkoppeling en bewaking  

Ontkoppeling en bewaking met TRIO DIODE

De redundantiemodulen TRIO DIODE controleren de uitgangsspanningen van de voedingen alsmede de bekabeling met het ontkoppelingsmoduul.

Bovendien informeren ze via het potentiaalvrije relaiscontact en de led "Redundancy OK" over spanningsdips.

 

TRIO DIODE – Redundantiemodulen met Push-in-aansluiting

TRIO DIODE met Push-in-aansluiting  

Snelle en eenvoudige installatie dankzij Push-in-aansluittechniek

Dankzij de Push-in-aansluittechniek kunnen de dioden van de TRIO-productfamilie snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Verhoog zo de beschikbaarheid van uw installatie.

UNO, STEP en QUINT DIODE – Redundantiemodulen voor de eenvoudige ontkoppeling

UNO. STEP en QUINT DIODEN voor ontkoppelen  

Diodemodulen voor nominale spanningen van 5 tot 48 V DC

UNO DIODE, STEP DIODE en QUINT DIODE zijn geschikt voor de eenvoudige ontkoppeling van voedingen.

Een kortsluiting in het uitgangscircuit van de voedingen of in de voedingskabels naar het diodemoduul heeft geen invloed meer op de belasting. De installatie blijft betrouwbaar voorzien van spanning.

QUINT DIODE – Redundantiemodulen voor veeleisende omgevingsomstandigheden

QUINT DIODE voor veeleisende omgevingsomstandigheden  

Hoge beschikbaarheid van de installatie door het robuuste design

Door het robuuste design zorgen de dioden van de QUINT-productfamilie voor een hoge beschikbaarheid van de installatie, ook in explosiegevaarlijke omgevingen en bij veeleisende omgevingsomstandigheden. Gebruik het moduul voor redundantie of voor verhoging van het vermogen.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten