Terug naar het overzicht

Flexibel en intelligent parametreren – met AutomationXplorer+

AutomationXplorer+ is een open softwaretool voor de parametrering en diagnose van intelligente modulen, sensoren en actoren, op basis van de gestandaardiseerde FDT-interface (Field Device Tool). 

Open door FDT-interface

AutomationXplorer+-software  

AutomationXplorer+-software

De FDT/DTM-technologie vormt de basis voor een transparante parametrering met de software AutomationXplorer+. FDT garandeert dat het platform open is voor externe software-interfaces en communicatiedrivers alsmede voor verschillende netwerken.

Dit platform vormt het kader waarbinnen de moduulspecifieke gebruikersinterfaces (DTM) kunnen worden opgeroepen en gebruikt – zelfs fabrikantoverkoepelend.

Wanneer u dus intelligente modulen zoals sensoren of actoren, die een eigen gebruikersinterface (DTM) bieden, centraal wilt parametreren, dan is AutomationXplorer+ de optimale software voor u.

Maximale controle tot in het veld

Met AutomationXplorer+ kunnen intelligente modulen, bijv. sensoren en actoren, tot buiten de netwerkgrenzen worden geparametreerd. Bij toepassing van bijv. Ethernet, INTERBUS en HART in een installatie is dankzij bijbehorende communicatie- en gateway-DTM's een directe point-to-point-communicatie tussen AX+ en sensor mogelijk.

Met geïntegreerde TCI-interface

Wilt u uw DTM-gebruikersinterfaces bijv. aan het Siemens-engineeringssysteem koppelen? – Roep dan via de TCI-interface (Tool Calling Interface) AutomationXplorer+ op. De software start vervolgens uw DTM en u kunt op comfortabele wijze bijvoorbeeld IO-Link-sensoren parametreren.

Waarvoor kunt u AutomationXplorer+ gebruiken?

U kunt AutomationXplorer+ gebruiken voor het wijzigen van moduulparameters: bijvoorbeeld bij IO-Link-sensoren voor het aanpassen van de afstandsmeting of bij HART-sensoren voor het diagnosticeren van de flowmeting.


Terug naar het overzicht
Meer informatie