DC-laadcontrollers voor snelladers

E-Mobility-laadcontrollers voor commerciële en publieke toepassingen.

Snellaadprocessen intelligent regelen

Onze vrij programmeerbare besturing voor CCS- en CHAdeMO-laadpalen.

Terug naar Laadcontrollers

Categorieën

Zoeken in DC-laadcontrollers

Toon alle producten uit deze categorie

Onze DC-laadcontroller is het brein van moderne laadpalen voor het snelladen van accu's van elektrische auto's volgens IEC 61851-23. De besturing communiceert met het voertuig, bewaakt het laadproces, regelt parameters zoals de laadstroom en kan optioneel nog andere taken op zich nemen, zoals bijv. de visualisering op het bedieningspaneel. Via de 3G-modem is comfortabel onderhoud op afstand mogelijk. Naast het DC-laden ondersteunt de controller ook een AC-laadpunt.

Uw voordelen

  • Twee onafhankelijke laadpunten (AC en DC) met slechts één besturing
  • Flexibel toepasbaar door vrije programmering conform IEC 61131
  • Weinig programmeerwerk dankzij prefab-functieblokken voor de voertuigcommunicatie conform DIN SPEC 70121
  • Eenvoudige systeemintegratie dankzij een groot aantal interfaces
  • Comfortabele toegang op afstand via geïntegreerd, draadloos modem
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001

Veel toepassingsmogelijkheden dankzij vrije programmering

EVCC Professional  

De EVCC Professional wordt door middel van prefab functieblokken in PC Worx geprogrammeerd

De laadcontroller EV Charge Control Professional kan voor uw individuele laadtoepassing vrij worden geprogrammeerd conform IEC 61131. Daarmee krijgt u een veelzijdig toepasbare laadcontroller voor de meest uiteenlopende aanspraken.

Verminder bovendien uw engineeringwerk dankzij de prefab PC Worx-functieblokken voor de voertuigcommunicatie conform DIN SPEC 70121.

Overige producten voor DC-laadpalen

Breed productenprogramma voor snelladers  

Breed productenprogramma voor snelladers

Gebruik ons brede productenprogramma om krachtige DC-laadpalen of complete snellaadparken op te bouwen.

Naast DC-laadcontrollers leveren we ook bijpassende laadkabels, vermogenselektronica en software voor het DC-laden.