De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

TC ANT MOBILE WALL 5M - Antenne
2702273

Multiband-rondstraalantenne voor wand- of mastmontage, 0,6 GHz ... 6 GHz, versterking: 3 dBi ... 7 dBi, beschermklasse: IP66, aansluiting: SMA (male), incl. 5 m-aansluitkabel, montagehoek en mastbeugels

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Optimaal geschikt voor vrij beweegbare of stationaire toepassingen in 2G/3G/4G/5G-mobiele netwerken
Toekomstbestendig dankzij het gebruik van loodvrije materialen
Inclusief 5-m-aansluitkabel

Vaak gestelde vragen


De antenne wordt niet meer gebruikt. Welk alternatief artikel gebruik ik bij montage op de schakelkast?

Gebruik de antenne ANT-OMNI-0671-02, artikelnr. 1396318. Daarnaast is een antennekabel van voldoende lengte vereist, bijvoorbeeld NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, artikelnr. 1340143.... Meer bekijken

Gebruik de antenne ANT-OMNI-0671-02, artikelnr. 1396318. Daarnaast is een antennekabel van voldoende lengte vereist, bijvoorbeeld NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, artikelnr. 1340143.

Minder bekijken

Welk alternatief artikel gebruik ik bij montage aan de muur?

De antenne ANT-OMNI-0671-01 artikelnr. 1396316 kan worden gebruikt. U kunt ook ANT-OMNI-0671-02, artikelnr. 1396318 gebruiken in combinatie met de muurbeugel RAD-ANT-VAN-MKT, artikelnr. 2885879. Daarnaast is een antennekabel van voldoende lengte vere... Meer bekijken

De antenne ANT-OMNI-0671-01 artikelnr. 1396316 kan worden gebruikt. U kunt ook ANT-OMNI-0671-02, artikelnr. 1396318 gebruiken in combinatie met de muurbeugel RAD-ANT-VAN-MKT, artikelnr. 2885879. Daarnaast is een antennekabel van voldoende lengte vereist, bijvoorbeeld NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, artikelnr. 1340143.

Minder bekijken

Welk alternatief artikel gebruik ik voor mastmontage?

De antenne ANT-OMNI-0671-01 artikelnr. 1396316 kan worden gebruikt. Daarnaast is een antennekabel van voldoende lengte vereist, bijvoorbeeld NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, artikelnr. 1340143.... Meer bekijken

De antenne ANT-OMNI-0671-01 artikelnr. 1396316 kan worden gebruikt. Daarnaast is een antennekabel van voldoende lengte vereist, bijvoorbeeld NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, artikelnr. 1340143.

Minder bekijken

Welk alternatief artikel gebruik ik als ik het rechtstreeks op het apparaat monteer?

U gebruikt ANT-OMNI-0671-03, artikelnr. 1565400.... Meer bekijken

U gebruikt ANT-OMNI-0671-03, artikelnr. 1565400.

Minder bekijken