DC-UPS met geïntegreerde voeding

DC-UPS met geïntegreerde voeding

Klein en flexibel

De smalle TRIO UPS en MINI UPS maken plaats – met twee functies in één behuizing.

Terug naar UPS-modulen voor DC-toepassingen

Categorieën

  • Productlijst MINI UPS
    MINI UPS

    De MINI UPS combineert bijzonder ruimtebesparend de voeding en de elektronische schakelaar in dezelfde behuizing.

  • Productlijst TRIO UPS
    TRIO UPS

    De TRIO UPS is speciaal ontwikkeld voor de voeding van industriële PC's in de seriemachinebouw.

Zoeken in DC-UPS met geïntegreerde voeding

Toon alle producten uit deze categorie

Zoekt u een onderbrekingsvrije DC-voeding die maar weinig ruimte in uw schakelkast in beslag neemt? MINI UPS und TRIO UPS combineren voeding en elektronische schakelaar in één behuizing. Ze zorgen zowel bij een storingvrij voedingsnet als bij netstoringen voor een probleemloze werking van DC-verbruikers.

Uw voordelen

  • wereldwijde toepasbaar dankzij het brede ingangsbereik en internationale toelatingen
  • betrouwbare voeding, met of zonder net
  • ruimtebesparend: voeding en elektronische schakelaar in één behuizing
  • altijd passend: verschillende energiebuffers maken individuele buffertijden voor stromen tot 20 A mogelijk

TRIO DC-UPS – ruimtebesparend en met USB-interface

Zelfstandige TRIO UPS  

TRIO UPS voor 24 V DC

Met de TRIO DC-UPS met geïntegreerde voeding voedt u DC-belastingen betrouwbaar en ruimtebesparend.

  • Eenvoudig afsluiten van aangesloten industriële PC's via de geïntegreerde USB-interface.
  • Voor een vereenvoudigede inbedrijfstelling is het starten vanuit de energiebuffer ook zonder ingangsnet mogelijk.
  • Lange buffertijden door grote keuze aan VRLA-energiebuffers.
  • Door middel van de software UPS-CONF past u het gedrag van de UPS optimaal aan uw toepassing aan.

MINI UPS – compact en met uitgebreide signalering

Compacte MINI UPS  

MINI UPS voor 24 V of 12 V DC

MINI UPS wordt ingezet op plaatsen waar ruimtebesparende oplossingen met maximaal 24 V DC en een nominale stroom van 2 A , resp. 12 V DC en een nominale stroom van 4 A nodig zijn.  

  • Een hoge bedrijfszekerheid door uitgebreide signalering en temperatuurafhankelijk laden van de accu.
  • Snel geïnstalleerd door minimale bedradingswerkzaamheden met COMBICON-connectoren voor een eenvoudige aansluiting.

Meer informatie
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen