STEP-capaciteitsmodule, met onderhoudsvrije energiebuffers op dubbellaagse condensatorbasis, Railmontage, Ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 2 A / 0,4 kJ
DC-UPS und DC-UPS met geïntegreerde capaciteit
De DC-UPS zorgt met een onderbrekingsvrije voeding voor de grootste beschikbaarheid van uw installatie. Ook wanneer het voedingsnet uitvalt, voedt de DC-UPS uw toepassing op betrouwbare wijze. Deze voorkomt uitval en stilstand van uw installatie en belangrijke processen worden gewoon uitgevoerd. Selecteer uw UPS-oplossing met de bijpassende accumodule of met geïntegreerde capaciteit.
Onderbrekingsvrije voeding met IQ Technology en geïntegreerde accu voor railmontage, ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC/10 A, accu: lood-AGM 4 Ah, incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107/30
QUINT UPS, IQ Technology, Railmontage, schroefaansluiting, Ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 10 A, laadstroom: 3 A
QUINT UPS, IQ Technology, Railmontage, schroefaansluiting, Ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 20 A, laadstroom: 5 A
Onderbrekingsvrije voeding met geïntegreerd accumoduul. Het accumoduul STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH kan afzonderlijk worden nabesteld
QUINT-capaciteitsmoduul, met onderhoudsvrije energiebuffers op dubbellaagse condensatorbasis, Railmontage, Ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 10 A / 8 kJ incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107. Voor de parametrering kan de software POWER MANAGEMENT SUITE (artikelnr. 1252232) uit het downloadgebied worden gebruikt.
QUINT UPS, IQ Technology, Railmontage, schroefaansluiting, Ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 40 A, laadstroom: 5 A
TRIO UPS - UPS met geïntegreerde voeding, USB (Modbus/RTU), Railmontage, Push-in-aansluiting, Ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 5 A
TRIO UPS - UPS met geïntegreerde voeding, USB (Modbus/RTU), Railmontage, Push-in-aansluiting, Ingang: 3-fase, uitgang: 24 V DC / 20 A
TRIO UPS - UPS met geïntegreerde voeding, USB (Modbus/RTU), Railmontage, Push-in-aansluiting, Ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 10 A
Nieuwe producten
Hoge beschikbaarheid bij stroomuitval
UPS met geïntegreerde voeding
Maximaliseer de beschikbaarheid van de installatie bij stroomuitval met de TRIO UPS. Deze combineert signalering, diagnose, aansluiting op IPC's en PLC's evenals een koudestartfunctie in één compacte behuizing. De dynamische boost maakt hem bijzonder betrouwbaar.
Belangrijkste kenmerken
- Batterijstatus (SOH) kan worden afgelezen via led
- Batterijstart via knop aan de voorkant
- Intelligent laadgedrag dankzij externe temperatuursensor
- Optionele communicatie via RS-485 of USB-C
- Dynamische boost: 150% overbelastbaarheid vanaf de voeding
- Dynamische batterij-boost: tot en met 400% uit de batterij
Uw voordelen
- Directe diagnose dankzij meerkleurige leds en signaalcontacten voor uniforme statusweergave
- Eenvoudige bediening dankzij aansluiting zonder gereedschap met Push-in-aansluittechniek
- Robuust en betrouwbaar dankzij dynamische boost en intelligent batterijlaadgedrag
- Ruimtebesparend dankzij de combinatie van voeding en UPS in één behuizing
- Optioneel slimme parametrering en bewaking via interfacekoppeling
Intelligente DC-UPS met IQ Technology
DC-UPS met IQ Technology
De intelligente QUINT DC UPS zorgt vanwege het accumanagementsysteem met IQ Technology en de meest krachtige acculader voor een bijzonder hoge beschikbaarheid van de installatie.
Met behulp van de geïntegreerde Ethernet-interface kunt u de UPS eenvoudig in bestaande, industriële netwerken integreren.
De Ethernet-interface is compatibel met:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Combineer onze UPS-modulen met onze voedingen en accumodulen voor uw specifieke, onderbrekingsvrije oplossing.
DC-UPS met geïntegreerde voeding
DC UPS met geïntegreerde voeding
Maximaliseer de beschikbaarheid van uw installatie bij stroomuitval met de TRIO DC UPS.
De TRIO DC UPS combineert een onderbrekingsvrije voeding met een geïntegreerde voeding, wat ruimte bespaart in de schakelkast.
De robuuste oplossing biedt uitgebreide functies zoals signalering, diagnose, aansluiting op IPC's en PLC's en een koude-startfunctie in een compacte behuizing.
Dankzij de aansluiting zonder gereedschap met Push-in Technology zijn bediening en inbedrijfstelling bijzonder eenvoudig.
Met de dynamische boost en het intelligente laadgedrag van de accu waarborgt de TRIO DC UPS een bijzonder hoge betrouwbaarheid.
Kies de juiste TRIO-accumodule voor de overbruggingstijd die u nodig hebt en stel moeiteloos uw volledige, individuele systeem samen.
DC-UPS met geïntegreerde accu
DC-UPS met geïntegreerde accu
De compacte DC-UPS met geïntegreerde accu is bijzonder ruimtebesparend. Daarom is deze geschikt om bestaande installaties gemakkelijk achteraf uit te rusten. Bovendien onderscheidt de DC-UPS zich doordat deze zeer gemakkelijk is in gebruik, dankzij de accuwissel zonder gereedschap tijdens het lopende bedrijf en de geïntegreerde communicatie-interface.
DC-UPS met geïntegreerde capaciteit voor cyclische uitval tot enkele minuten.
DC-UPS met geïntegreerde capaciteit
De DC-UPS met geïntegreerde capaciteit vangt cyclische uitvallen op die tot enkele minuten kunnen duren. Met zijn geïntegreerde interface kan deze gemakkelijk in industriële netwerken worden geïntegreerd. De capaciteitsmodule combineert een elektronische schakelaar en een energiebuffer in één behuizing en is daardoor zeer ruimtebesparend. Als energiebuffers worden onderhoudsvrije, dubbellaags condensatoren ingezet.
Afhankelijk van de toepassing zijn er modulen met 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ of 16 kJ met of zonder communicatie-interface beschikbaar.