DC/DC-converters

DC/DC-converters

Gestabiliseerde gelijkspanning

Voorkom storingen van de verbruiker: DC/DC-converters leveren een gestabiliseerde gelijkspanning.

Terug naar Voedingen en UPS

Categorieën

  • Productlijst UNO POWER
    UNO POWER

    UNO POWER DC/DC-converters voeden de schakelkast direct vanuit de fotovoltaïsche installatie.

  • Productlijst toebehoren
    Toebehoren

    De AC-voedingsklem voorziet MINI DC/DC-converters van gelijkgerichte en gefilterde spanning.

  • Productlijst TRIO POWER
    TRIO POWER DC/DC-converter met 1500 V

    De DC/DC-converter uit de TRIO-productfamilie met 1500 V is optimaal geschikt voor toepassingen op het gebied van fotovoltaïsche energie of aandrijftechniek.

Zoeken in DC/DC-converters

Toon alle producten uit deze categorie

DC/DC-converters zorgen voor een gestabiliseerde gelijkspanning. Door deze in te zetten, voorkomt u storingen in uw applicatie. Ze brengen spanningen weer op niveau, zodat de belasting ook bij grote kabellengten altijd van een gestabiliseerde gelijkspanning wordt voorzien. Met DC/DC-converters verandert u het spanningsniveau of zorgt u voor de opbouw van onafhankelijke voedingssystemen door galvanische isolatie.

Uw voordelen

  • Sterkste uitgangszijde: eenvoudige uitbreiding van installaties, betrouwbaar starten van moeilijke belastingen en aanspreken van installatieautomaten (SFB Technology)
  • Zeer omvangrijke signalering: preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden voordat er storingen optreden
  • Vrije keuze tussen push-in- en schroefaansluiting
  • De Ex- en IECEx-toelating maakt de toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen mogelijk
  • QUINT DC/DC-converters zijn onderdeel van het COMPLETE line-systeem

QUINT DC/DC-converters met maximale functionaliteit

QUINT DC/DC-converters met push-in- en schroefaansluittechniek  

QUINT DC/DC-converters met push-in- en schroefaansluittechniek

QUINT DC/DC-converters zorgen met maximale functionaliteit en toonaangevende technologieën voor veiligheid en betrouwbaarheid. Ze bieden dankzij de SFB Technology, de statische boost (125%) en preventieve functiebewaking maximale beschikbaarheid van de installatie.

Nu profiteert u ook bij de DC/DC-converters van de dynamische boost (200% gedurende 5 s) en de keuze tussen push-in- en schroefaansluittechniek. Bovendien kunt u de meldniveaus en karakteristieken specifiek aanpassen. Sommige converters beschikken bovendien over de IECEx-toelating, waardoor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen mogelijk is.

Spanningsniveaus van de QUINT DC/DC-converters

Spanningsniveaus van de QUINT DC/DC-converters  

Spanningsniveaus van de QUINT DC/DC-converters

QUINT DC/DC-converters zijn geschikt voor vermogens met stromen van max. 20 A. Dankzij het brede ingangsspanningsbereik worden alle gangbare in- en uitgangsspanningen in de vermogensklassen tot 480 W gedekt. Ze zetten nominale ingangsspanningen van 12 V DC, 24 V DC of 48 V DC om in uitgangsspanningen tot 56 V DC.

Bovendien zijn de QUINT DC/DC-converters met breed ingangsbereik ideaal voor toepassingen op het gebied van bijv. spoorwegen of energieopwekking. Ze maken ingangsspanningen van 42 tot 96 V DC of 67 tot 154 V DC mogelijk.

DC/DC-converters tot 100 W

DC/DC-converters tot 100 W  

DC/DC-converters tot 100 W

QUINT DC/DC-converters zijn ook verkrijgbaar in het vermogensbereik tot 100 W. Deze bijzonder krachtige en ruimtebesparende converters hebben een hoog rendement, een preventieve functiebewaking en ze beschikken over de statische en dynamische boost. Bovendien heeft u de keuze tussen push-in- en schroefaansluiting. 

QUINT DC/DC-converters met beschermende lak

QUINT DC/DC-converters met beschermende lak  

QUINT DC/DC-converters met beschermende lak

QUINT DC/DC-converters met beschermende lak zijn extreem belastbaar en zijn geschikt voor veeleisende omgevingen. De lak van de DC/DC-converters beschermt tegen stof, corrosieve gassen en 100% luchtvochtigheid alsmede tegen uitval door kruipstromen als gevolg van corrosie en elektrochemische migratie.

Dankzij de geïntegreerde ontkoppelings-MOSFET voor 1+1 en n+1 redundantie bieden de DC/DC-converters van de plus-variant een symmetrische verdeling van de belasting, waarmee ze de beschikbaarheid van de installatie verhogen. Het uitgebreide temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C maakt het gebruik onder extreme omgevingsomstandigheden mogelijk.

TRIO DC/DC-converter met 1500 V

TRIO DC/DC-converter voor decentrale voeding  

TRIO DC/DC-converter voor decentrale voeding

De DC/DC-converter uit de TRIO-productfamilie met 1500 V voedt uw installatie direct vanuit het veld en biedt ook zonder centraal net een betrouwbare voeding. Hij is optimaal geschikt voor toepassingen op het gebied van fotovoltaïsche energie of aandrijftechniek.

In fotovoltaïsche installaties kan met de TRIO DC/DC-converter de centrale omvormer ook zonder voedend netwerk worden gestart. Bovendien kan hij gebruikt worden voor de directe en onmiddellijke voeding van de stringbewaking in stringboxen.

Op het gebied van aandrijftechniek zorgt de converter ook direct in de machine voor 24 V om de installatiebesturing te voeden. 

UNO DC/DC-converters voor fotovoltaïsche toepassingen

Directe voeding vanuit fotovoltaïsch panelen  

UNO DC/DC-converter voor directe voeding van de combibox vanuit het fotovoltaïsch paneel

Met de DC/DC-converter uit de productfamilie UNO POWER voedt u uw schakelkast direct vanuit de fotovoltaïsche installatie. Door de directe aansluiting op stringspanningen van max. 1000 V DC wordt bijv. de combibox direct vanuit het fotovoltaïsche paneel gevoed. Zo bespaart u extra installatiekosten en verhoogt u de efficiëntie van het systeem.

Spanningen omzetten met MINI POWER

MINI POWER voor spanningen van 10 tot 75 V DC  

Spanningsniveaus van de MINI DC/DC-converters

De DC/DC-converters uit de familie MINI POWER zijn geschikt voor kleine vermogens. De spanningsmeetwaardeomvormers zijn beschikbaar voor ingangsspanningen van 10 tot 75 V DC. Daarbij leveren ze stromen tussen de 0,7 en 2 A. Een led en een actieve schakeluitgang dienen voor de bewaking van de uitgangsspanning. MINI DC/DC-converters zijn vooral geschikt voor de M&R-techniek.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen