Klassieke veiligheidsrelais

Klassieke veiligheidsrelais PSRclassic

Beproefde veiligheid

De klassieke veiligheidsrelais bieden een grote keuze aan veiligheidsfuncties en varianten.

Terug naar Veiligheidsrelais

Categorieën

Zoeken in Klassieke veiligheidsrelais

Toon alle producten uit deze categorie

De klassieke veiligheidsrelais PSRclassic van Phoenix Contact zijn optimaal geschikt voor machines of installaties die een beperkt aantal veiligheidsfuncties moeten realiseren, zoals nood-uit, lichtscherm of beveiligingsdeur.

Uw voordelen

  • veelzijdig toepasbaar – voor elke functie de passende oplossing
  • betrouwbaar dankzij gedwongen contacten
  • snelle installatie en inbedrijfstelling met comfortabele aansluittechniek
  • goedgekeurde veiligheid met TÜV-gecertificeerde producten

Voor elke functie een passend veiligheidsrelais

PSRclassic klassieke veiligheidsrelais  

PSRclassic biedt een grote keuze aan functies en varianten

PSRclassic-veiligheidsrelais van Phoenix Contact hebben zich door de jaren heen bewezen. Dankzij een 2-kanaals schakeling en gedwongen contacten zorgen ze voor een betrouwbare schakeling van functies zoals tweehand-besturingen of lichtschermen.

Schroef- of veerdrukaansluittechniek en status-led's zorgen voor een snelle aansluiting van de contacten en een duidelijke diagnose.