Inlets voor elektrische auto's en bedrijfsvoertuigen

Inlets voor elektrische autos

De laadinterface voor elk type elektrisch voertuig

Krachtige inlets voor voertuigfabrikanten en voertuigombouwers.

Terug naar Laadkabels, inlets en outlets

Categorieën

Zoeken in Inlets voor elektrische auto's

Toon alle producten uit deze categorie

Met onze CCS-inlets, ook vehicle inlets genoemd, kunt u elektrisch voertuigen zowel met wisselstroom als met gelijkstroom laden – dankzij het gecombineerde poolbeeld voor AC- en DC-laadconnectoren. Het Combined Charging System werd door ons ontwikkeld om inbouwruimte in de elektrische auto te besparen, de handling bij het laden te vereenvoudigen en met een hoog laadvermogen snel reikwijdte bij te laden. Daarnaast leveren wij ook DC-inlets volgens de GB/T-standaard.

Uw voordelen

  • Snelle en nauwkeurige temperatuurregistratie bij alle contacten met snel reagerende sensoren
  • Efficiënte vermogensoverdracht en duurzaamheid dankzij verzilverde contactoppervlakken
  • Uniforme afmetingen van de bouwruimte, de schroefpunten en de buitencontour (alleen CCS-inlets)
  • Met afdekkappen voor de AC- en DC-contacten (alleen CCS-inlets)
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
  • Getest volgens de automobielstandaards LV124, LV214, LV215-2, GB/T

Belangrijke opmerking

Houd er rekening mee dat deze producten niet online kunnen worden besteld. Ontwikkeling, productie en verkoop uitsluitend door PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH. Maak bij vragen gebruik van de rechtsboven aangegeven contactmogelijkheden.

Universele CCS-inlets voor Noord-Amerika

Vehicle inlets CCS Type 1  

Vehicle inlets CCS Type 1 voor AC- en DC-laden in Noord-Amerika

Deze vehicle inlets zijn geschikt voor het laden van elektrische voertuigen met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC) conform de Amerikaanse standaard CCS Type 1.

De voertuiglaadconnector wordt tijdens het laden door een elektromechanische actuator vergrendeld.

  • DC: 125 A of 200 A, 850 V
  • AC: 20 A of 32 A, 250 V, 1-fase
  • 12 V vergrendelingsactuator

Universele CCS-inlets voor Europa

Vehicle inlets CCS Type 2  

Vehicle inlets CCS Type 2 voor AC- en DC-laden in Europa

Deze vehicle inlets zijn geschikt voor het laden van elektrische voertuigen met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC) conform de Europese standaard CCS Type 2.

De voertuiglaadconnector wordt tijdens het laden door een elektromechanische actuator vergrendeld.

  • DC: 125 A of 200 A, 850 V
  • AC: 20 A of 32 A, 250 V of 480 V, 1- of 3-fase
  • 12 V of 24 V vergrendelingsactuator

Universele DC-inlets voor China

Vehicle inlets GB/T  

Vehicle inlets GB/T voor DC-laden in China

Deze vehicle inlets zijn geschikt voor het laden van elektrische voertuigen met gelijkstroom (DC) conform de Chinese standaard GB/T.

  • DC: 125 A of 250 A, 1000 V DC
  • zonder vergrendelingsactuator

Uniforme afmetingen

De CCS-inlets bieden buitencontouren met uniforme afmetingen. Dit stelt de fabrikant van elektrische voertuigen in staat de carrosserie altijd van dezelfde inbouwruimte te voorzien. Een vehicle inlet voor de Noord-Amerikaanse markt (CCS Type 1) past dus net zo goed als een inlet voor de Europese markt (CCS Type 2).

Uiterst nauwkeurige temperatuurmeting

Karakteristiek van de temperatuursensor PT1000  

Karakteristiek van de temperatuursensor PT1000

Bij een veilig laadproces hoort ook de bewaking van de temperatuur bij de vermogenscontacten. Mocht er oververhitting optreden, bijvoorbeeld bij hoge buitentemperaturen of overbelasting, dan wordt dit geregistreerd door de PT1000-temperatuursensoren. Bij oververhitting kan de laadcontroller zodoende het laadproces afschakelen resp. het laadvermogen verlagen.

Veilige vergrendeling tijdens het laden

Actuatorvergrendeling in de CCS-inlet  

Actuatorvergrendeling in de CCS-inlet

De CCS-inlets zijn volgens de norm voorzien van een elektromechanische vergrendelingsactuator. Deze vergrendelt de voertuiglaadconnector tijdens het laadproces aan de zijkant resp. direct bij de vergrendelingshaak in het poolbeeld.

De actuatorpen is zo ontworpen dat deze hoge uittrekkrachten kan weerstaan. Het losnemen van voertuiglaadconnector tijdens het laadproces wordt daardoor veilig voorkomen.

Nu offerte aanvragen

U hebt interesse in onze universele vehicle inlets en wilt een duidelijke offerte? Gebruik daarvoor ons formulier:

Ontwikkeling van klantspecifieke inlets

Klantspecifieke inlets  

Klantspecifieke inlets voor automobielfabrikanten

Volgens uw eisen ten aanzien van inbouwruimte, laadvermogen en functionaliteit ontwikkelen wij vehicle inlets voor de standaardproductie van uw elektrische auto.

Daarbij integreren wij eigenschappen als led-weergaven, verlichting, bedieningselementen of de vergrendeling van laadconnector en laadklep.

Door intelligente koelconcepten en een uiterst nauwkeurige temperatuurmeting verminderen wij de aderdoorsnedes en verlagen zo de kosten van het totale laadsysteem.

Uw aanvraag voor klantspecifieke inlets

U bent automobielfabrikant en hebt een specifieke inlet nodig voor uw volgende serievoertuig? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij nemen dan zo spoedig contact met u op om de details te bespreken.

PHOENIX CONTACT
E-Mobility GmbH

+49 52 35/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.