De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Kabels en leidingen voor signalen, data en vermogen

Kabels en leidingen voor signalen, data en vermogen

Voor signaal- en energieoverdracht of voor netwerken en bussystemen: confectioneer uw connectoren zelf. Gebruik voorgeconfectioneerde kabelvarianten. Naast het complete programma voor de veldinstallatie levert Phoenix Contact koper- en lichtgeleiderkabelgebaseerde datakabels, hybride kabels alsmede signaal- en vermogenskabels. Oplossingen voor de fotovoltaïsche energie, voor energieopslagsystemen en kabels per strekkende meter ronden de productportefeuille af.

Uw voordelen

  • Breed scala aan toepassingen dankzij diverse connectortypes en kabelkwaliteiten
  • Modulaire bekabeling van de schakelkast tot op het veldniveau
  • Betrouwbaar dicht tot beschermklasse IP67/IP68
  • Nauwkeurig passende bekabeling door klantspecifieke varianten vanaf partijgrootte 1
  • Hoge beschikbaarheid dankzij wereldwijde productiestandplaatsen

Nieuwe producten

Gekleurde RJ45-patchkabels
S15-Power-connectoren
Geconfectioneerde IPD-installatiekabels

Gekleurde RJ45-patchkabels

Voor toepassingen in de schakelkast

Phoenix Contact breidt zijn programma uit met gekleurde patchkabels van de RJ45 BUILDING-serie. De nieuwe kabels in de acht kleuren wit, oranje, geel, rood, paars, groen, blauw en zwart bieden gekleurde alternatieven voor CAT6A-toepassingen.

Belangrijkste kenmerken

  • Kleuren: wit, oranje, geel, rood, paars, groen, blauw en zwart
  • Gegevensoverdracht tot 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Lengtevarianten van 0,3 tot 50 m
  • Geïntegreerde vergrendelhaakbescherming

Uw voordelen

  • Perfect geschikt voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen, bijv. in schakelkasten
  • Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
  • Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare vergrendelhaakbeveiliging
  • Toekomstbestendige High Speed-gegevensoverdracht met max. 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming

Ronde S15 Power-connectoren

Krachtig en compact

Ronde connectoren met grootte 15 bieden een compacte en veilige vermogensaansluiting voor asynchrone en draaistroommotoren tot 7,5 kW. Het bajonetsnelvergrendelingsysteem maakt tijdbesparende installatie zonder gereedschap mogelijk. Aansluitfouten worden vermeden.

Belangrijkste kenmerken

  • Niet afgeschermde ronde connectoren van maat 15
  • Hybride poolbeeld: 3 vermogenscontacten tot 16 A, 2 meldcontacten tot 10 A, PE
  • Bajonetsnelvergrendeling
  • Aderopbouw: 6 x 2,5 mm²
  • PUR halogeenvrije kabel
  • Beschermklasse: IP65, IP67
  • Genormeerd volgens IEC 61076-2-116

Uw voordelen

  • Bespaar tijd dankzij eenvoudige installatie zonder gereedschap met het bajonetsnelvergrendelingsysteem
  • Grote ruimtebesparing dankzij vermogens- en signaalcontacten in een hybride poolbeeld
  • Robuust in zware industriële omgevingen dankzij knik- en trillingsbescherming
  • Toelating volgens UL en IEC-normering voor wereldwijd gebruik

Geconfectioneerde IPD-installatiekabels

Snelle en eenvoudige energieverdeling

Beleef een eenvoudige energieverdeling zonder gereedschap met het IPD-installatiesysteem. Geconfectioneerde IPD-kabelmodulen maken het installeren eenvoudiger, vooral bij grote bekabelingsprojecten, en ondersteunen een snelle inbedrijfstelling.

Belangrijkste kenmerken

  • Aantal polen: 2+PE; 4+PE
  • Spanning/stromen:
    3-polig: 450/500 V; tot 16 A
    5-polig: 450/600 V; tot 16 A
  • Push-Lock-aansluiting
  • Beschermklasse: IP66, IP68
  • Kabellengte: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Varianten met stift op busconnector of vrij kabeleinde

Uw voordelen

  • Comfortabele bediening zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Eenvoudige en veilige installatie dankzij de steekbare aansluiting met snelvergrendeling en mechanische polarisatie tegen verkeerd insteken
  • Hoge betrouwbaarheid door robuuste behuizingen tot beschermklassen IP66 en IP68
  • Klantspecifieke varianten vanaf 1 stuks op aanvraag

Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.

Man configureert een individuele kabelassemblage op het tablet

Configureer uw individuele kabelassemblage

Configureer uw kabelverbinding voor de signaal-, data- en vermogensoverdracht in IP6x-omgevingen of voor toepassingen in de schakelkast. Vrij selecteerbare kabellengten en -uiteinden maken kabelconfecties op maat mogelijk.

Vijf verschillend geconfigureerde signaal- en voedingskabels

Signaalkabel en voedingskabel voor een betrouwbare sensor-/actorbekabeling

Met kant-en-klare kabels voor de signaaloverdracht en de voeding sluit u snel en eenvoudig sensoren en actoren in het veld aan.

  • Bouwgroottes van M8 tot M40 alsook 1/2" en 7/8"
  • Maak uw keuze uit het gevarieerde aanbod aan varianten en kabelkwaliteiten
  • Tot 17 polen in één connector
  • Veilige en betrouwbare afscherming door Advanced Shielding Technology
Vijf verschillend gekleurde datakabels met verschillende aansluitingen

Datakabels voor alle gangbare netwerken en veldbussen

Met geconfectioneerde datakabels van industriële kwaliteit kunt u gegevens veilig en betrouwbaar verzenden.

  • Dataoverdracht met maximaal 40 GBit/s
  • Oplossingen voor apparaataansluiting, schakelkastbedrading en veldbekabeling
  • M8, M12 en RJ45 via USB, HDMI en D-SUB tot coaxiale aansluiting en lichtgeleiderkabelaansluiting alsook bekabelingen voor het Single Pair Ethernet
  • Diverse bouwvormen, polarisaties en poolbezettingen
Vier hybridekabels in verschillende kleuren en verschillende connectoren

Hybride kabels voor communicatie-interfaces en motoraansluitingen

Verzend datasignalen en stroom in één connector in de bouwgroottes M12, M23 en M40.

  • Voorgeconfectioneerde kabels in standaard of aangepast ontwerp
  • Aan één of beide zijden gegoten kunststof
  • Haakse M23-uitvoering met instelbare kabelaansluitrichting
Twee verschillende installatiekabels met connectoren

Installatiekabel voor elektro-installaties

Installatiekabels met flexibele aders maken moderne elektro-installaties mogelijk volgens IEC 61535. De configuratie en plaatsing volgens specificaties en het voor de handel geschikte markeren vergemakkelijken de montage.

  • Aderdoorsneden van 0,5 tot 6,0 mm²
  • Kabelbuitendiameter van 6 tot 21 mm
  • 2- t/m 5-polige connectoren
Drie PV-kabels met verschillende connectoren

PV-kabel voor DC-bekabeling

Fotovoltaïsche kabels van de SUNCLIX-serie verbinden alle functionele elementen van uw PV-project veilig en consistent van het fotovoltaïsch paneel tot de omvormer – voor een veilige werking in dakinstallaties in commerciële en industriële energiecentrales.

  • Aderdoorsneden van 2,5 tot 10 mm²
  • Confectionering op maat
  • Uniek poolbeeld
AC- en DC-laadkabel voor de elektromobiliteit

Laadkabels voor de elektromobiliteit

De AC- en DC-laadkabels CHARX connect maken modus 3 en het snelladen van e-voertuigen met maximaal 500 kW mogelijk. De laadconnectoren zijn verkrijgbaar voor type 1, type 2 en GB/T. Ze overtuigen door hun hoge veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid en door hun aantrekkelijke ontwerp en hoge ergonomie.

Vijf kabels en connectoren in aangepast ontwerp

Klantspecifieke kabelconfecties

Stel individuele kabels samen voor uw toepassing met een verscheidenheid aan bouwvormen, polarisaties en poolbezettingen.

  • Alle in de handel verkrijgbare kabels en connectoren voor dage-, signaal- en vermogensoverdracht
  • Aanbod van diensten op het gebied van machine- en installatiebouw, infrastructuur, windenergie en andere hernieuwbare energiebronnen
Drie verschillend gekleurde kabelhaspels met kabels per meter

Kabels per meter voor toepassingen met koper en lichtgeleiderkabels

Met onze kabels per meter kunt u verschillende toepassingen realiseren. Ontwerp de bekabeling volgens uw behoeften.

  • Veelzijdige kabeltypes
  • Individuele kabellengtes
  • Met confectioneerbare connectors

Groot aantal oplossingen voor de volgende branches Connectoren en kabels worden in vrijwel alle branches en markten gebruikt en bieden hier nauwkeurig passende oplossingen. Hiertoe behoren deze branches:

Automobielproductie
Olieraffinaderij 's nachts
Modern kantoorgebouw
Solarinstallatie met windturbines op de achtergrond
5G-antenne basisstation
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Absoluut veilige afscherming

Advanced Shielding Technology is het innovatieve afschermingsconcept voor geconfectioneerde connectoren. Vloeibaar metaal dat tijdens het productieproces het kabelscherm volledig insluit, garandeert een absoluut zekere en betrouwbare schermaansluiting. Verhoog zo de overdrachtskwaliteit van gegevens, signalen en vermogen, ook onder extreme omgevingsinvloeden. Kies voor een toekomstbestendige bekabeling in de moderne fabrieksautomatisering.