Bekabeling voor Noord-Amerikaanse eisen

Bekabeling voor Noord-Amerikaanse eisen

Speciaal afgestemd

Uw oplossing voor de overdracht van signalen en gegevens – aangepast aan de eisen voor de Noord-Amerikaanse markt.

Terug naar Sensor-/actorbekabeling

Categorieën

Zoeken in Bekabeling voor Noord-Amerikaanse eisen

Toon alle producten uit deze categorie

De Noord-Amerikaanse markt stelt speciale eisen aan connectoren, kabels en boxen voor de sensor-/actorbekabeling, waaraan het productenprogramma van Phoenix Contact voldoet.

Uw voordelen

  • bijzonder robuust door vergroot temperatuurbereik
  • hoge beschikbaarheid door zeer korte levertijden voor de Noord-Amerikaanse markt (max. 5 dagen)
  • volledig toegelaten volgens PLTC (Power Limited Tray Cable)
  • flexibel bestellen van individuele kabellengten en -typen
  • Absoluut betrouwbare EMC-bescherming dankzij de optionele 360°-schermaansluiting met Advanced Shielding Technology

Bekabeling voor explosiegevaarlijke omgevingen

M12-bekabeling voor explosiegevaarlijke omgevingen  

Bekabeling voor explosiegevaarlijke omgevingen

In veel procestoepassingen moeten niet alleen de meet- en analyseapparatuur, maar ook de aansluitcomponenten voldoen aan de eisen volgens de norm voor explosiegevaarlijke omgevingen. Daarom bieden wij de UL-listed M12-bekabeling voor Class I, Division 2 en voor Class I, Zone 2 IIC in de groepen A, B, C en D aan.

De M12-bekabeling voor explosiegevaarlijke omgevingen worden met een borgclip geleverd. Deze kan alleen met een schroevendraaier worden losgemaakt en voorkomt dat de connector per ongeluk losraakt.

Snelle afwikkeling

Speedy tranSACtion  

Snelle transactie (Speedy tranSACtion)

Bespaar tijd. Alle artikelen die binnen vijf dagen door ons logistieke centrum in Harrisburg kunnen worden verzonden, zijn voorzien van het Speedy tranSACtion-logo en kunnen zowel vanuit de catalogus als online worden besteld.

Configureerbare materialen

KMAT  

Configureerbare materialen

Voor uw speciale toepassingen heeft u net zulke speciale oplossingen nodig.

Profiteer van ons brede aanbod aan verschillende soorten kabels. Configureer uw variant exact op uw wensen afgestemd.

Door het grote aanbod aan speciale kabellengten van 0,2 tot 40 m voorkomt u bovendien onnodige kabellussen in uw installatie.


Meer informatie
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Sensor-/actorbekabeling