Barrier-aansluiting

Barrier-aansluiting

Als combinatie eenvoudig en snel

Bedraad aders met ringkabelschoenen comfortabel en met push-in eenvoudig en snel.

Terug naar Aansluitklemmen

Categorieën

Zoeken in Barrier-aansluiting

Toon alle producten uit deze categorie

Comfortabel werken: met de BT-barrier-klemmen van Phoenix Contact sluit u aders veilig en comfortabel aan. In combinatie met de push-in-aansluittechniek brengt het schroefaansluitprincipe met geveerde schroef uw bedrading snel en eenvoudig tot stand. De BT-barrier-klemmen zijn leverbaar voor montagerails of voor directe montage.

Uw voordelen

  • Vrije keuze uit aansluittechniek: gelijktijdig voldoen aan de eisen voor interne en externe bedrading, dankzij verschillende aansluitmethoden in één klem
  • Flexibele opbouw in uw applicatie door verschillende montagemogelijkheden: railmontage of directe montage
  • Comfortabele ringkabelschoen: aansluiting door het schroefaansluitprincipe met geveerde schroef, onderhoudsvrij met geïntegreerde schroefvergrendeling
  • Er is geen gereedschap nodig voor het eenvoudig, direct insteken met push-in-meerdraadsaansluiting
  • Eenvoudige potentiaalverdeling met tijdbesparend, steekbrugsysteem, maximaal overzicht door royale markeringsmogelijkheden
  • Veiligheid voor gebruikers dankzij een geïntegreerde aanrakingsveiligheid
  • Reductie van de logistieke kosten met het uniforme CLIPLINE complete-systeemtoebehoren

Vrije keuze van de aansluittechnieken

De BT-barrier-klemmen zijn leverbaar met diverse aansluittechnieken en als hybride varianten. Combineer de aansluittechnieken gericht en profiteer van de afzonderlijke voordelen voor de schakelkast- en veldaansluitzijde.

BT-aansluitvarianten
Comfortabele ringkabelschoen-aansluitingIn combinatie comfortabel, eenvoudig en snelMeerdere aders, één aansluitpunt

Verbind op een eenvoudige manier twee aders met elkaar door middel van de ruimtebesparende aansluitklemmen. Wat uw wensen ook zijn: dankzij het doorsnedebereik, het flexibel doorverbinden en de optimale coderingsmogelijkheden zijn de aansluitklemmen van Phoenix Contact de universele klemmen in de aansluittechniek.

Bedraad aders met ringkabelschoenen comfortabel en met push-in eenvoudig en snel. Met hybride klemmen van Phoenix Contact kunt u de aansluittechnieken handig combineren en profiteert u van de betreffende voordelen voor de schakelkast- en veldaansluitzijde.

Met meerdraadsklemmen verdeelt u potentialen ruimtebesparend en met weinig moeite. Heeft u verschillende soorten aders of aderdoorsneden? Met push-in-meerdraadsklemmen van Phoenix Contact sluit u maximaal vier verschillende aders met afzonderlijke bedrading per aansluitpunt aan.

Montagetechnieken: montagerail en directe montage

BT-montagetechnieken

Schroefaansluitprincipe met geveerde schroef

Comfortabele aansluiting van de ringkabelschoen  

Comfortabele aansluiting van de ringkabelschoen

Comfortabele en betrouwbare aansluiting van de ringkabelschoen:

  • Comfortabele aderaansluiting door geborgd en geveerd aangebrachte aansluitschroeven
  • Automatische schroefcentrering door een optimale geleiding in de klemmenbehuizing
  • Trillingsbestendige en onderhoudsvrije schroefaansluiting door geïntegreerde veerring
  • Eenvoudige meerdraadsaansluiting
  • Grote aderuittrekkrachten vanwege een hoge contactkracht en grote contactvlakken

Push-in-aansluittechniek

Push-in-aansluittechniek  

Push-in Technology

Eenvoudig in gebruik – efficiënt in de aansluiting:

  • Directe aderaansluiting voor massieve of met adereindhulzen voorgeconfectioneerde aders zonder dat hiervoor gereedschap nodig is
  • De speciale veercontour maakt het insteken van aders met adereindhulzen vanaf 0,25 mm² vederlicht bij tegelijkertijd maximale aderuittrekkrachten
  • Het eenvoudig losmaken van de aders met elk gereedschap gebeurt met behulp van de bedieningsknop, zonder direct contact met delen die onder spanning staan
  • Om flexibele aders vanaf 0,14 mm² zonder adereindhuls aan te sluiten, hoeft bij het insteken alleen maar de drukknop te worden ingedrukt

Hoogwaardige kwaliteit

Betrouwbare aansluitingen – dat is ons devies. De kwaliteit van onze producten vormt daarvoor de sleutel. Dat begint bij de keuze van de materialen.

Metaaldelen van spanningsscheur- en corrosiebestendige koperlegeringen:

  • Geen elementvorming bij het inwerken van vocht
  • Betrouwbare contactverhoudingen
  • Geringe verwarming door goede elektrische geleidbaarheid

Isolatiebehuizing van elastisch en slagvast polycarbonaat:

  • Recyclebaar, halogeenvrij en UV-bestendig
  • Goede tropen- en termietenbestendigheid
  • Gebruikstemperaturen -40 °C tot +130 °C
  • Vormvast en een goede hittebestendigheid
  • Hoge chemische bestendigheid
  • Uitstekende verouderingseigenschappen
  • Certificering volgens UL 94 voor brandbaarheidsklasse V0

 

Push-in-aansluitklemmen

Aansluitklemmen met push-in-aansluiting  

Push-in-aansluitklemmen

Met de aansluitklemmen PT met push-in-aansluittechniek kunt u voor elke taak de passende klem van 1,5 mm² tot 185 mm² kiezen.
Met de verschillende klemmenseries wordt rekening gehouden met de eisen voor alle toepassingen, bijvoorbeeld in de spoorwegindustrie, de energietechniek of voor explosiegevaarlijke omgevingen in de procesindustrie.

De aansluitklemmen maken gebruik van de voordelen van het CLIPLINE complete-systeem. Daartoe behoren de vrije combinatiemogelijkheden van alle aansluittechnieken en het gestandaardiseerde systeemtoebehoren.

Push-in-aansluittechniek – in het algemeen van het veld tot aan de besturing

Met het uitgebreide push-in-productprogramma van Phoenix Contact bedraadt u uw complete applicatie eenvoudig en snel.

Push-in-connector met barrier

Push-in – de nieuwe aansluitsensatie

Van de bedrading in het veld tot aan de bedrading van vermogen en besturing kunt kiezen uit een compleet productprogramma. Daarmee kunt u sensoren en actoren, aansluitklemmen, interface- en automatiseringscomponenten eenvoudig, zonder gereedschap aansluiten. Push-in – het origineel van Phoenix Contact.
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
BT-barrier-klemmen – veilig in elke applicatie

De hoogst mogelijke contactzekerheid, ook onder extreme omstandigheden.