Terug naar het overzicht

Axioline F: robuust onder extreme omstandigheden

Axioline F in de scheepsbouw – robuust onder extreme omstandigheden

In ruwe omgevingen is een betrouwbare communicatie onmisbaar. Axioline F is zeer robuust in design en mechanische opbouw. Bovendien biedt het systeem een hoge storingsongevoeligheid voor EMC-straling. De XC-varianten met een bedrijfstemperatuurbereik van -40 °C ... +70 °C en gelakte printplaten vinden probleemloos toepassing onder extreme omstandigheden.

Economische netwerkredundantie

Topologie voor economische netwerkredundantie in de scheepsbouw  

Topologie voor economische netwerkredundantie in de scheepsbouw

In maritieme toepassingen zijn netwerkredundante systemen voor de bedrijfszekerheid vereist. Dit kan economisch worden gerealiseerd met Axioline F. Het kopstation met twee onafhankelijke netwerkpoorten kan zonder verdere redundantiecomponenten in redundante netwerken worden geïntegreerd. De krachtige structuur van het Axioline F-systeem zorgt voor een performante betrouwbare datacommunicatie.


Terug naar het overzicht
Axioline F in de praktijk
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
Producten voor IEC 61850

Producten voor IEC 61850

Eenvoudige en robuuste automatisering van energienetwerken.

Meer informatie

Technologisch toonaangevend

Maak kennis met onze innovatieve technologische oplossingen.

Toonaangevende technologieën van Phoenix Contact
Naar de technologieën

Product- en oplossingsconfigurators

Met behulp van onze configurators vindt u altijd de juiste oplossing.

Product- en oplossingsconfigurators van Phoenix Contact
Naar de configurators