Actieve redundantiemodules

Actieve redundantiemodules

Consequent gescheiden

Met QUINT S-ORING gangbare redundantie tot aan de verbruiker

Terug naar Redundantiemodulen

Categorieën

Zoeken in Actieve redundantiemodules

Toon alle producten uit deze categorie

De actieve redundantiemodules QUINT ORING beschikken over ACB Technology (Auto Current Balancing).
Daardoor worden voedingen gelijkmatig belast, waardoor ze langer meegaan.

De S-ORING-modules met volledig gescheiden adergeleiding tot aan de belasting melden in combinatie met de voeding QUINT POWER alle kritische bedrijfstoestanden van het redundante systeem.

Uw voordelen

  • Preventieve functiebewaking door permanente bewaking van ingangsspanning, uitgangsstroom en ontkoppelingssegment
  • Volledige redundantie tot aan de verbruiker met twee plus-uitgangsklemmen
  • Dubbele gebruikslevensduur door gelijkmatige belastingverdeling
  • 70% energiebesparing door metaal-oxide-halfgeleider-veldeffecttransistor
  • Door bescherming tegen overspanningen op de uitgang (Over Voltage Protection) wordt gezorgd voor maximale bedrijfszekerheid
  • Actieve redundantiemodules zijn onderdeel van het COMPLETE line-systeem

1-kanaals redundantiemodule S-ORING

1-kanaals redundantiemodule S-ORING  

1-kanaals redundantiemodule S-ORING

Gebruik de SINGLE ORING-modules voor de ontkoppeling. Realiseer een gescheiden bedrading tot aan de belasting.

In combinatie met de QUINT POWER-voedingen van de 4e generatie worden de ingangsspanning en het ontkoppelingssegment volledig bewaakt. De preventieve functiebewaking meldt alle kritische bedrijfstoestanden van het redundante systeem.

Met de Over Voltage Protection (OVP) beveiligen de apparaten gevoelige verbruikers tegen statische overspanningen en zorgen zo voor een maximale bedrijfszekerheid:

  • VP-variant > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24 DC/1x40/VP)
  • Plusvariant > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24 DC/1x40/+) 

Ontkoppelen, bewaken en regelen met de QUINT ORING

QUINT ORING met ACB Technology  

QUINT ORING met ACB Technology

De ACB Technology (Auto Current Balancing) van de QUINT ORING-modules verdubbelt de gebruikslevensduur van redundant uitgevoerde voedingen doordat beide voedingen gelijkmatig worden belast.

Bij een systeem met twee QUINT POWER-voedingen en een QUINT ORING worden de ingangsspanning, uitgangsstroom en het ontkoppelingssegment permanent bewaakt. Een verlies van de redundantie wordt daardoor vroegtijdig gemeld.

Dubbele gebruikslevensduur door ACB Technology

QUINT ORING met ACB Technology  

Maximale beschikbaarheid van de installatie door ACB Technology

Vanwege asymmetrieën voorziet vaak slechts één voeding de belasting van spanning, terwijl de andere voeding in nullast werkt. Dit leidt tot een thermische belasting van de voeding en daarmee tot een snellere veroudering.

De ACB Technology zorgt voor een symmetrische belasting van beide voedingen en daarmee voor een verdubbeling van de gebruikslevensduur van het redundante systeem.

Kritische situaties herkennen en vermijden

Actieve redundantiemodules voor maximale aanspraken  

De drempelwaarde van de belastingstroom kan worden ingesteld.

Een besturing die 5 A nodig heeft, wordt door twee redundante voedingen met elk 5 A nominale stroom gevoed. Als er nog een belasting met 3 A wordt aangesloten, dan leveren de voedingen met de vermogensreserve POWER BOOST probleemloos 8 A, zonder spanningsdip. Er is in dat geval echter geen redundantie meer. Als een voeding uitvalt, kan de tweede voeding de benodigde 8 A niet leveren. Daarom is het belangrijk dat de belastingstroom wordt gecontroleerd. Met de QUINT ORING-modules merkt de installatie-exploitant direct dat er een situatie is ontstaan waarbij de redundantie niet langer is gegarandeerd. Ze herkennen kritische bedrijfstoestanden in het complete voedingscircuit en informeren vroegtijdig.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen