De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Toebehoren voor elektronicabehuizingen

Toebehoren en HMI-componenten voor elektronicabehuizing

Door middel van de montagerailadapters UTA worden modulen zoals voedingen of sensor-/actorboxen op genormeerde montagerails bevestigd. De metalen uitvoering met corrosiebescherming waarborgt een lange gebruikslevensduur en zorgt ook voor een stevig houvast onder extreme belastingen. Montagerailadapters vormen de betrouwbare basis voor een professionele integratie van modulen in de schakelkast.

Uw voordelen

  • Optimale uitrusting en aanvulling voor uw elektronicabehuizingen
  • Op maat gesneden systeemoplossingen door onder andere verschillende kleurvarianten en afmetingen
  • Combinaties van displays en folietoetsenborden zijn mogelijk
Nieuwe producten voor de apparatenaansluittechniek van Phoenix Contact

Nieuwe producten voor de apparatenaansluittechniek

Als toonaangevende fabrikant van connectoren en elektronicabehuizingen werkt Phoenix Contact er continu aan om nieuwe oplossingen voor de toenemende eisen van uw industriële en infrastructuurapplicaties te ontwikkelen.

Ontdek onze nieuwe apparatenaansluittechniek voor de overdracht van signalen, data en vermogen alsmede de veelzijdige elektronicabehuizingen.

Veel verschillend toebehoren voor een grote functionaliteit

Toebehoren voor elektronicabehuizingen
Membraantoetsenborden in de juiste maat
Gemakkelijk te integreren membraantoetsenborden met verschillende maten en kleuren
Membraantoetsenborden in de juiste maat
Afgestemde behuizingen
Eenvoudige installatie dankzij behuizingen die speciaal zijn afgestemd op membraantoetsenborden en displays
Afgestemde behuizingen
Contrastrijke displays
Hoog contrast-TFT-displays met extra bevestigingsmateriaal voor de montage in elektronicabehuizingen
Contrastrijke displays
Foliekabel van voldoende lengte
Veilige en gemakkelijke montage dankzij foliekabels van geschikte lengte
Foliekabel van voldoende lengte
Aanpasbare accubehuizing
Meer flexibiliteit voor een off-grid-energievoorziening door aanpasbare accubehuizingen
Aanpasbare accubehuizing
Montagerailadapters

Montagerailadapters

Montagerailadapters

Montagerailadapters zijn de juiste oplossing om modulen zonder genormeerde bevestigingsvoet, transformatoren of elementen van groot formaat stevig op de montagerail te installeren.

  • Montagerailadapters van zinkspuitgietwerk
  • Maximale flexibiliteit bij de positionering van uw modulen dankzij de montageboringen
  • Ruimte besparen met nauwkeurig passende adapters in diverse bouwbreedten en lengten
Displays

Displays

Displays

Displays voor elektronicabehuizingen maken functionele visualiseringsoplossingen mogelijk met beeldschermdiagonalen van 2,4 tot 15 inch. Deze zijn zowel bij mobiele als stationaire elektronicabehuizingstoepassingen inzetbaar.

  • Contrastrijke LCD-displays alsmede TFT-kleurendisplays
  • Eenvoudige en tijdbesparende integratie in elektronicabehuizingen
  • Toepasbaar in temperatuurbereik van -20 °C tot 70 °C
  • Touchdisplays op aanvraag leverbaar
  • Displayhouders in verschillende kleurvarianten leverbaar
Membraantoetsenborden

Membraantoetsenborden

Membraantoetsenborden

Steeds meer elektronicabehuizingen zijn voorzien van folietoetsenborden. Ons productenprogramma kan eenvoudig in elektronicabehuizingen van Phoenix Contact worden geïntegreerd.

  • Eenvoudige en tijdbesparende integratie in elektronicabehuizingen
  • Verschillende formaten en kleuren voor klantspecifieke apparaatontwerpen
  • Klantspecifieke lay-outs op aanvraag
Lichtgeleiders

Lichtgeleiders

Lichtgeleiders

Meer ruimte voor wat belangrijk is: lichtgeleiders maken ruimtebesparende realisatie van statusindicaties voor elektronicabehuizingen mogelijk.

  • Eenvoudige, optische status- en diagnoseweergaven
  • Horizontale en verticale uitvoeringen voor ronde of rechthoekige statusindicaties
  • Eenvoudige montage op de printplaat met inpersstift
  • Hoge flexibiliteit dankzij uitvoeringen van enkel- t/m 40-voudige indicaties
  • Dankzij lichtgeleiders zijn geen extra printplaten nodig voor de lichtdioden
E-paper
Een overzicht van het productenprogramma van elektronicabehuizingen

Ontdek de behuizingen voor de montagerail en het buitengebruik en lees hoeveel mogelijkheden er zijn om de elektronicabehuizingen aan uw eigen wensen te kunnen aanpassen.

E-paper openen
Montagerailbehuizing en veldbehuizing
Elektronicabehuizingen voor de montagerail

Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails

Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.