De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

DC/DC-converters voor de DIN-rail

DC/DC-converters

DC/DC-converters zorgen voor een gestabiliseerde gelijkspanning. Door het gebruik van de spanningsmeetwaardeomvormer voorkomt u storingen in uw applicatie. Ze brengen spanningen weer op niveau, zodat de belasting ook bij grote kabellengten altijd van een gestabiliseerde gelijkspanning wordt voorzien. Met DC/DC-converters verandert u het spanningsniveau of zorgt u voor de opbouw van onafhankelijke voedingssystemen door galvanische isolatie.

Uw voordelen

  • Vermogensreserve voor eenvoudige uitbreiding van installaties door statische boost met een continu vermogen tot 125% en het starten van moeilijke belastingen door dynamische boost met maximaal 200% gedurende max. 5 s
  • Een hoog rendement en een lange gebruikslevensduur bij een gering vermogensverlies en weinig warmteontwikkeling
  • Preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden voordat er storingen optreden
  • Vrije keuze tussen push-in- en schroefaansluiting
  • De Ex- en IECEx-toelating maakt de toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen mogelijk
  • QUINT DC/DC-converters zijn onderdeel van het COMPLETE line-systeem
QUINT DC/DC-converters op de DIN-rail

QUINT DC/DC-converters op de montagerail

QUINT DC/DC-converters >100 W Krachtig met SFB Technology

DC/DC-converters van de QUINT-serie maximaliseren de beschikbaarheid van uw toepassing. Met SFB Technology, preventieve functiebewaking, een lange gebruikslevensduur en IECEx-toelating verhoogt u de veiligheid en de betrouwbaarheid. Voor het eerst kunt u meldniveaus en karakteristieken van de gelijkspanningsomvormer specifiek aanpassen. Bovendien hebt u daarbij de vrije keuze uit de aansluittechniek.

Schema van de werking van QUINT DC/DC converters met breed ingangsspanningsbereik

Spanningsniveaus van de QUINT DC/DC-converters >100 W

Spanningsniveaus: DC/DC-converter >100 W

De DC/DC-converters van de QUINT-serie zijn geschikt voor grote vermogens met stromen tot en met 20 A. Dankzij het brede ingangsspanningsbereik worden alle gangbare in- en uitgangsspanningen in de vermogensklassen tot 480 W afgedekt.

QUINT DC/DC-converters zetten nominale ingangsspanningen van 12 V DC, 24 V DC of 48 V DC om in uitgangsspanningen van 12 V DC tot 56 V DC.

Naast de getoonde spanningsniveaus bieden de QUINT DC/DC-converters met breed ingangsbereik een ingangsspanningsbereik van 42 tot 96 V DC of 67 tot 154 V DC. Deze zijn bij uitstek geschikt voor bijv. spoorwegtoepassingen of in de energieopwekking.

QUINT DC/DC-converters <100 W

QUINT DC/DC-converters <100 W

QUINT DC/DC-converters <100 W Krachtig en ruimtebesparend

QUINT DC/DC-converters zijn ook verkrijgbaar in het vermogensbereik tot 100 W. Deze bijzonder krachtige en ruimtebesparende converters hebben een hoog rendement, een preventieve functiebewaking en ze beschikken over de statische en dynamische boost. Bovendien heeft u de keuze tussen Push-in- en schroefaansluiting.

Spanningsniveaus van de QUINT DC/DC-converters <100 W

Spanningsniveaus van de QUINT DC/DC-converters <100 W

Spanningsniveaus: DC/DC-converter <100 W

Deze ruimtebesparende apparaten uit de QUINT-serie bieden een maximum aan functionaliteit vanaf een vermogensbereik van 30 W en dekken voor het eerst het vermogensbereik van 60 W.

QUINT DC/DC-converters zetten nominale ingangsspanningen van 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC of 110 V DC om in uitgangsspanningen van 5 V DC tot 56 V DC.

De geringe behuizingsdiepte van 89°mm maakt de inbouw in platte schakelkasten, dankzij de DNV-GL-toelating is het gebruik in maritieme toepassingen mogelijk.

DC/DC-converters met beschermende coating

DC/DC-converters met beschermende coating

QUINT DC/DC-converters met beschermende coating Plusvariant voor extreme omgevingsomstandigheden

De plus-variant van de DC/DC-converter met geïntegreerde ontkoppelings-MOSFET voor 1+1- en n+1-redundantie biedt een symmetrische ​verdeling van de belasting en verhoogt de beschikbaarheid van de installatie. Verder voldoet de variant aan de vereisten volgens de functionele veiligheid (SIL 2). In combinatie met de redundantiemodule QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ wordt SIL 3 bereikt.

Met beschermende coating, ATEX- en IECEx-toelating volgens de normen IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 en IEC 60079-15 is het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen van zone 2 mogelijk.

De nieuwe plusvariant wordt afgerond door een breed temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C, voor het gebruik onder extreme omgevingsomstandigheden. De beschermende coating van de printplaat (CO staat voor coated) beschermt tegen stof, corrosieve gassen, maar ook tegen 100% luchtvochtigheid. Op dezelfde wijze wordt uitval door kruipstroom, veroorzaakt door corrosie, en elektrochemische migratie vermeden.

TRIO DC/DC-converters met 1500 V DC

TRIO DC/DC-converters met 1500 V DC

TRIO DC/DC-converters met 1500 V DC Voor gedecentraliseerde voeding in fotovoltaïsche installaties

De DC/DC-converters uit de TRIO-POWER-familie met 1500 V DC voeden uw installatie direct vanuit het veld en bieden ook zonder centraal net een betrouwbare voeding. Deze zijn optimaal geschikt voor toepassingen op het gebied van fotovoltaïsche energie en aandrijftechniek.

In fotovoltaïsche installaties kan met de TRIO DC/DC-converter de centrale omvormer ook zonder voedend netwerk worden gestart. Bovendien kan deze worden gebruikt voor de directe en onmiddellijke voeding van de stringbewaking in stringboxen.

Op het gebied van aandrijftechniek zorgt het apparaat ook direct in de machine voor 24 V om de installatiebesturing te voeden.

UNO DC/DC-converter met 1000 V DC

UNO DC/DC-converter met 1000 V DC

UNO DC/DC-converter met 1000 V DC Voor de modernisering van bestaande fotovoltaïsche installaties

Met de DC/DC-converters uit de productfamilie UNO POWER voedt u uw schakelkast direct vanuit de fotovoltaïsche installatie. Door de directe aansluiting op stringspanningen van max. 1000 V DC wordt bijv. de combibox direct vanuit het fotovoltaïsche paneel gevoed. Zo bespaart u extra installatiekosten en verhoogt u de efficiëntie van het systeem. De UL-1741-certificering van de DC/DC-converters vergemakkelijkt de toelating van het totale systeem. In een volgende opbouwfase kan de signaalleiding door een draadloze verbinding worden vervangen.

Dankzij het spanningsbereik tot 1000 V DC zijn UNO DC/DC-converters ook ideaal voor het moderniseren of uitbreiden van uw bestaande PV-installatie.

Aansluitmogelijkheden voor combinerboxen in PV-installaties

Interactieve beeldkaart: aansluitmogelijkheden voor combinerboxen in PV-installaties
Klassieke voeding uit het wisselstroomnet, inclusief signaalleiding
De combiner-box is aangesloten op een voedingskabel (rood, bijv. 230 V AC) en op een signaalleiding (zwart). Het leggen van kabels veroorzaakt hoge installatiekosten.
Directe voeding uit het fotovoltaïsche paneel
De DC/DC-converter voor solartoepassingen maakt de directe aansluiting op stringspanningen van max. 1500 V DC mogelijk. Deze voedt de combiner box rechtstreeks vanuit het fotovoltaïsche paneel. Er zijn geen extra installatiekosten.
Directe voeding uit het fotovoltaïsche paneel
Directe voeding vanuit het fotovoltaïsche paneel, inclusief datatransmissie via radio
De rechtstreekse voeding door het fotovoltaïsche paneel met een extra draadloze verbinding voor de datatransmissie maakt wisselstroom- en communicatielijnen overbodig.
Directe voeding vanuit het fotovoltaïsche paneel, inclusief datatransmissie via radio