De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

DC-UPS op montagerail

DC-UPS und DC-UPS met geïntegreerde capaciteit

De DC-UPS zorgt met een onderbrekingsvrije voeding voor de grootste beschikbaarheid van uw installatie. Ook wanneer het voedingsnet uitvalt, voedt de DC-UPS uw toepassing op betrouwbare wijze. Deze voorkomt uitval en stilstand van uw installatie en belangrijke processen worden gewoon uitgevoerd. Selecteer uw UPS-oplossing met de bijpassende accumodule of met geïntegreerde capaciteit.

Nieuwe producten

TRIO DC UPS met en zonder interface op de DIN-rail

Hoge beschikbaarheid bij stroomuitval

UPS met geïntegreerde voeding

Maximaliseer de beschikbaarheid van de installatie bij stroomuitval met de TRIO UPS. Deze combineert signalering, diagnose, aansluiting op IPC's en PLC's evenals een koudestartfunctie in één compacte behuizing. De dynamische boost maakt hem bijzonder betrouwbaar.

Belangrijkste kenmerken

  • Batterijstatus (SOH) kan worden afgelezen via led
  • Batterijstart via knop aan de voorkant
  • Intelligent laadgedrag dankzij externe temperatuursensor
  • Optionele communicatie via RS-485 of USB-C
  • Dynamische boost: 150% overbelastbaarheid vanaf de voeding
  • Dynamische batterij-boost: tot en met 400% uit de batterij

Uw voordelen

  • Directe diagnose dankzij meerkleurige leds en signaalcontacten voor uniforme statusweergave
  • Eenvoudige bediening dankzij aansluiting zonder gereedschap met Push-in-aansluittechniek
  • Robuust en betrouwbaar dankzij dynamische boost en intelligent batterijlaadgedrag
  • Ruimtebesparend dankzij de combinatie van voeding en UPS in één behuizing
  • Optioneel slimme parametrering en bewaking via interfacekoppeling

Intelligente DC-UPS met IQ Technology

Intelligente DC-UPS met IQ Technology

DC-UPS met IQ Technology

De intelligente QUINT DC UPS zorgt vanwege het accumanagementsysteem met IQ Technology en de meest krachtige acculader voor een bijzonder hoge beschikbaarheid van de installatie.
Met behulp van de geïntegreerde Ethernet-interface kunt u de UPS eenvoudig in bestaande, industriële netwerken integreren.
De Ethernet-interface is compatibel met:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Combineer onze UPS-modulen met onze voedingen en accumodulen voor uw specifieke, onderbrekingsvrije oplossing.

DC-UPS met geïntegreerde voeding

DC-UPS met geïntegreerde voeding

DC UPS met geïntegreerde voeding

Maximaliseer de beschikbaarheid van uw installatie bij stroomuitval met de TRIO DC UPS.

De TRIO DC UPS combineert een onderbrekingsvrije voeding met een geïntegreerde voeding, wat ruimte bespaart in de schakelkast.
De robuuste oplossing biedt uitgebreide functies zoals signalering, diagnose, aansluiting op IPC's en PLC's en een koude-startfunctie in een compacte behuizing.
Dankzij de aansluiting zonder gereedschap met Push-in Technology zijn bediening en inbedrijfstelling bijzonder eenvoudig.
Met de dynamische boost en het intelligente laadgedrag van de accu waarborgt de TRIO DC UPS een bijzonder hoge betrouwbaarheid.
Kies de juiste TRIO-accumodule voor de overbruggingstijd die u nodig hebt en stel moeiteloos uw volledige, individuele systeem samen.

DC-UPS met geïntegreerde accu

DC-UPS met geïntegreerde accu

DC-UPS met geïntegreerde accu

De compacte DC-UPS met geïntegreerde accu is bijzonder ruimtebesparend. Daarom is deze geschikt om bestaande installaties gemakkelijk achteraf uit te rusten. Bovendien onderscheidt de DC-UPS zich doordat deze zeer gemakkelijk is in gebruik, dankzij de accuwissel zonder gereedschap tijdens het lopende bedrijf en de geïntegreerde communicatie-interface.

DC-UPS met geïntegreerde capaciteit voor cyclische uitval tot enkele minuten

DC-UPS met geïntegreerde capaciteit voor cyclische uitval tot enkele minuten.

DC-UPS met geïntegreerde capaciteit

De DC-UPS met geïntegreerde capaciteit vangt cyclische uitvallen op die tot enkele minuten kunnen duren. Met zijn geïntegreerde interface kan deze gemakkelijk in industriële netwerken worden geïntegreerd. De capaciteitsmodule combineert een elektronische schakelaar en een energiebuffer in één behuizing en is daardoor zeer ruimtebesparend. Als energiebuffers worden onderhoudsvrije, dubbellaags condensatoren ingezet.

Afhankelijk van de toepassing zijn er modulen met 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ of 16 kJ met of zonder communicatie-interface beschikbaar.

TECHNISCHE SUPPORT
Uw DC-UPS configureren

Voor stapsgewijze instructies over de hardware- en softwareconfiguratie van uw DC-UPS verwijzen wij u naar onze tutorials.

Naar de tutorials
Man bekijkt tutorials over het configureren van de DC-UPS op een PC