Productlijst toebehoren PSRtrisafe-veiligheidssysteem

Filters

8 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Filtermoduul - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Klem voor het filteren van testimpulsen van veilige halfgeleideruitgangen met instelbare filterwaarden (20 μF/86 μF), alsmede voor EMC-filtering van 24 V-signalen tot een stroomsterkte van 2 A.

Filtermoduul - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

Klem voor het filteren van testimpulsen van veilige halfgeleideruitgangen met instelbare filterwaarden (1,5 μF/11,5 μF), alsmede voor EMC-filtering van 24 V-signalen tot een stroomsterkte van 2 A.

Configuratiepakket - SAFECONF - 2986119

Configuratiesoftware voor SafetyBridge-technologie en PSR-TRISAFE-modulen, aansluitkabel voor PSR-TRISAFE

Geheugenmodule - IFS-CONFSTICK - 2986122

Multifunctioneel geheugenmoduul voor het INTERFACE-system; voor het eenvoudig en veilig opslaan van de configuratie

Montagerail-busverbinders - PSR-TBUS - 2890425

Montagerail-busverbinder voor veiligheidsmodulen, voor voeding / aansturing / bewaking (afhankelijk van het moduul)

Montagerail-busverbinders - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 - 2707437

Montagerail-busverbinder, aantal polen: 5, rastermaat: 3,81 mm, pin-lay-out: lineaire pinning, Artikel met vergulde contacten, busconnector voor aansluiting op elektronicabehuizingen

USB-kabel - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135

USB-aansluitkabel: USB-connector type A op USB-connector type mini-B; lengte: 3 m

Kopieer- en wisstation - COPYSTATION - IFS - 2901985

Kopieer- en wisstation voor geheugenmodulen van het type IFS-CONFSTICK voor het kopiëren van gegevens van een master-stick op maximaal vier slave-sticks, of het wissen van gegevens van een of meerdere slave-sticks, aansluiting via USB/Mini-USB-kabel

8 Treffers