Managementsoftware voor apparaten, veldbus en netwerken voor diagnose en configuratie

Managementsoftware voor diagnose en configuratie

Maximale beschikbaarheid is een voorwaarde voor economisch produceren. Met softwaretools kunt u uw installatie niet alleen sneller in bedrijf stellen, maar ook efficiënt bewaken en betrouwbare foutdiagnoses uitvoeren. Wij bieden uitgebreide oplossingen, waarmee u Ethernet-netwerken, PROFINET- of INTERBUS-netwerken in automatiseringsinstallaties efficiënt benut.

Go to Product Detail Page for item 1542953
DAUM-WINDOWS-SERVICE - Software
DAUM-WINDOWS-SERVICE - Software
1542953

Apparaatbeheersoftware voor het bijwerken van firmware, software en certificaten voor apparaten met een geïntegreerde OPC UA-server. Het Software Device and Update Management is gratis te downloaden. Voor het bijwerken van de firmware en software is een licentie tegen betaling nodig, die u kunt kopen.

Device- en updatemanagement

Hoe slimmer automatiseringscomponenten worden en hoe meer ze bijv. met externe (cloud-)systemen communiceren, des te belangrijker het is om up-to-date Firmware te hebben voor de afzonderlijke componenten. Met het device- en updatemanagement op basis van OPC UA kunnen updates handmatig of automatisch worden uitgerold – en dat bij alle fabrikanten. Dat bespaart tijd en kosten en minimaliseert het risico van cyber-aanvallen.

Waarom het device- en updatemanagement u meer veiligheid biedt?

  • Beveiligingsrisico's als gevolg van verouderde Firmware worden in een vroeg stadium geëlimineerd
  • Firmware van de fabrikant wordt automatisch beschikbaar gesteld en
    maakt een eenvoudige automatisering van de updates mogelijk
  • Eenvoudige inventarisatie van hardware en Firmware
    (software-/firmwarestatus van alle apparaten in één oogopslag)
  • Aanmaken, distribueren en beheren van veilige OPC UA-servercertificaten
  • Algemene REST API voor eenvoudige integratie in bestaande systemen

Apparaat- en updatemanagement vormt de basis voor optimale Cyber Security in bedrijven.

Arno Fast, Productmanager
Arno Fast, Phoenix Contact
Topologie apparaat- en updatemanagement

Uniform apparaat- en updatemanagement

Visualisatieapparaat en updatemanagement

Mogelijkheden voor integratie

Bovendien kunnen device- en updatemanagement worden uitgevoerd:

  • Als een software-app via de PLCnext Store
  • Als een op containers gebaseerde oplossing in de IT
  • Als Windows-oplossing voor de PC