De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Panel-pc's

Panel-pc's

Profiteer van de voordelen van onze schaalbare en moderne panel-pc's voor het registreren, verwerken, meten, besturen en visualiseren van uw data. Touch-panel-pc's zijn het visitekaartje van elke visualiseringsoplossing. Alle industriële panel-pc's zijn verkrijgbaar als inbouw- of montagearmversies (IP65 of IP69k) en onderscheiden zich van andere panel-pc's door hun robuustheid, prestaties en de nieuwste touch-technologie.

Configureerbaar NEW
Go to Product Detail Page for item 1644121
VL3 PPCS - Panel-PC
VL3 PPCS - Panel-PC
1644121

Configureerbare panel-PC met 10,1" en 12,1" PCAP-schermopties, Intel Atom® x6211E of x6413E processor, configureerbaar werkgeheugen en NVMe opslagopties. Verdere configuratieopties zijn uitbreiding van de massaopslag en verbindingsopties zoals WLAN en extra Ethernet-poorten.

Configureerbaar
Go to Product Detail Page for item 1376798
VL3 PPC - Panel-PC
VL3 PPC - Panel-PC
1376798

Industrie-panel-PC (PPC) met beschermklasse IP66 en Intel®-processor van de 11e generatie met maximaal 64 GB werkgeheugen en ondersteuning voor twee M.2-2280-SSD's. Beschikbaar zijn diverse I/O-opties, inclusief wifi.

Configureerbaar
Go to Product Detail Page for item 1084510
VMT 9000 - Panel-PC
VMT 9000 - Panel-PC
1084510

Configureerbare Rugged-Panel-PC met sunlight readable display (analoog-resistief of PCAP-touch-technologie), gesloten behuizing in beschermklasse IP66 (front-/achterzijde) en breed temperatuurbereik. Configureerbaar: o.a. display, datageheugen en besturingssysteem.

De voordelen van onze panel-PCs

  • Geschikt voor elke installatie met display-afmetingen van 7" tot 21"
  • Projectief-capacitieve touchscreens van de nieuwste generatie voor nauwkeurige detectie van aanrakingspunten in industriële omgevingen: natte en vochtige omgevingen, en bediening met handschoenen worden ondersteund
  • Processorvermogen passend bij de toepassing dankzij krachtige en energie-efficiënte Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- of Core™ i-processoren van de nieuwste generatie
  • Hoge systeembeschikbaarheid door industriële, ventilatorloze opbouw zonder bewegende delen
  • Flexibel uitbreidbaar door optionele uitbreidingskaarten, bijv. extra Ethernet-poorten
  • Secure-hardware-optie via TPM 2.0

Valueline: de nieuwe generatie industriële PC's

Nieuwe producten

VL3 FPM met verschillende display-formaten
Compacte panel-PC's met geavanceerde processortechnologie

Touch-monitors met flatscreen

Voor de industrie

VL3 FPM zijn flatscreens en breiden het VL3-panel-PC-programma uit. Deze monitors combineren het uiterlijk, de haptiek en mechanische eigenschappen van de VL3 PPC en xP 6000 HMI's en bieden uitgebreide aansluitmogelijkheden in vergelijk met de monitors van de BL FPM-serie.

Belangrijkste kenmerken

  • Grote selectie display-formaten
  • Hetzelfde uiterlijk als de xP 6000-HMI-panels en VL3-panel-PC's
  • Dezelfde mechanische eigenschappen als de xP 6000-HMI-panels en VL3-panel-PC's
  • Flexibele installatie met of zonder schakelkast
  • Uitgebreide connectiviteitsopties

Uw voordelen

  • Deze hebben hetzelfde uiterlijk en dezelfde uitsparingsafmetingen als de TP 6000/WP 6000 HMI's en VL3-panel-PC's
  • Verbeterde aansluitmogelijkheden, inclusief 2 x USB-uitgang en naar keuze VGA-, DP- of HDMI-signaal
  • Kan met handschoenen worden bediend en is geschikt voor vochtige omgevingsomstandigheden

Compacte panel-PC's

Gebruik van geavanceerde processortechnologie

VL3 PPCS zijn een uitbreiding van het VL3-panel-PC-portfolio. Ze combineren de optiek, de haptiek en de mechanische eigenschappen van de xP 6000 HMI's met de technologie van de VL3 UPC, compacte box-PC's met Intel x6000-processors en toonaangevende uitbreidingsmogelijkheden.

Belangrijkste kenmerken

  • Langdurig beschikbare Atom®-processoren van de x6000-serie (Elkhart Lake)
  • Zes vaste artikelen en één configureerbaar artikel
  • Flexibele uitbreidingsmogelijkheden voor de tweede COM-poort, draadloos LAN, Ethernet uitbreiding en 4G/LTE mobiele telefonieverbinding
  • Klaar voor Windows 11

Uw voordelen

  • Modern hardwareplatform dat schaalbaar is qua prestaties en opslagruimte
  • Schaalbare, geavanceerde Elkhart Lake-processortechnologie voor optimale systeemprestaties in een compact pakket
  • Dezelfde haptiek en mechanische eigenschappen als de xP 6000 HMI's
  • Uitstekende connectiviteitsmogelijkheden om gelijktijdige communicatie tussen verschillende netwerken en randapparatuur mogelijk te maken

Meer informatie
Gedetailleerd overzicht van onze HMI's en IPC's

Verdere details, zoals technische gegevens of informatie over ons aanbod betreffende de human-machine interface- en het industriële PC-programma, zijn te vinden in de e-paper.

E-paper nu downloaden
Man werkt met HMI's en IPC's