Productlijst inbouwbehuizingen ME MAX

Filters

151 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Elektronicabehuizing - ME MAX 67,5 2-2 KMGY - 2200524

DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 67,5 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 114,5 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

Elektronicabehuizing - ME MAX 67,5 G 2-2 KMGY - 2200525

DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 67,5 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 114,5 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

Elektronicabehuizing - ME MAX 67,5 3-3 KMGY - 2200526

DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 67,5 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 114,5 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

Elektronicabehuizing - ME MAX 67,5 G 3-3 KMGY - 2200527

DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 67,5 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 114,5 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

Elektronicabehuizing - ME MAX 67,5 G U-U1 KMGY - 2200528

DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 67,5 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 114,5 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

Elektronicabehuizing - ME MAX 90 2-2 KMGY - 2200529

DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 90 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 114,5 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

Elektronicabehuizing - ME MAX 90 G 2-2 KMGY - 2200530

DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 90 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 114,5 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

Elektronicabehuizing - ME MAX 90 3-3 KMGY - 2200531

DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 90 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 114,5 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

Elektronicabehuizing - ME MAX 90 G 3-3 KMGY - 2200532

DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 90 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 114,5 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

Elektronicabehuizing - ME MAX 90 G U-U1 KMGY - 2200533

DIN-railbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 90 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 114,5 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

151 Treffers