Veiligheidsrelais voor NOODSTOP- en beveiligingsdeurbewaking tot SIL 3 of categorie 4, PL e volgens EN ISO 13849, 2-kanaals bedrijf, 2 vrijgavestroomtrajecten, nominale ingangsspanning 24 V DC, steekbare schroefklem
Veiligheidsrelais
Onze TÜV-gecertificeerde veiligheidsrelais met geforceerde contacten bieden maximale veiligheid voor één tot drie vaste veiligheidsfunctie. Afhankelijk van de benodigde ruimte heeft u de beschikking over zeer compacte bouwvormen vanaf 6 mm.
Contactuitbreiding tot SIL 3, Cat. 4, PL e in combinatie met een geschikte analyser, 5 vrijgavecircuits, US = 24 V DC, steekbare schroefklem
1- of 2-kanaals contactuitbreiding, 5 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 1 retourmeldcircuit, samen met basisapparaat tot categorie 4 PL e volgens EN ISO 13849 veilige scheiding, breedte: 22,5 mm, steekbare push-in-klem
Contactuitbreiding tot SIL 3, cat. 4, PL e in combinatie met een geschikte analyser, 5 vrijgavecircuits, US = 24 V DC, steekbare push-in klem
Veiligheidsrelais voor nood-uit en beveiligingsdeuren tot SIL 3, CAT4, PL e, 1- of 2-kanaals aansturing, handmatige, bewaakte start, 1 vrijgavecircuit, US = 24 V DC, vaste schroefklem
Veiligheidsrelais voor SIL 3 High en Low Demand-toepassingen, tevens toegelaten volgens EN 50156, DNV alsmede EN ISO 13849, NOODSTOP- en beveiligingsdeurbewaking, 1-kanaals, 2 vrijgavecircuits, 1 meldcontact, steekbare schroefklemmen, breedte: 22,5 mm
Veiligheidsrelais voor noodstop en veiligheidsdeuren tot SIL 3, cat. 4, PL e, 1- of 2-kanaals aansturing, automatische of handmatige, bewaakte start, dwarssluitingsbewaking, 2 vrijgavecircuits, US = 24 V DC, steekbare Push-in-klem
Veiligheidsrelais voor noodstop- en branddeurbewaking tot SIL 3 of cat. 4, PL e (EN ISO 13849), 1- of 2-kanaals aansturing, automatische of handmatige activering, 3 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 2 maakcontacten afvalvertraagd 0,2 s ... 300 s, steekbare push-in-klem
1- of 2-kanaals contactuitbreiding, 5 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 1 retourmeldcircuit, samen met basismoduul tot Cat 4 PL e volgens EN ISO 13849 veilige scheiding, breedte: 35 mm, steekbare schroefklem
Veiligheidsrelais voor NOODSTOP- en beveiligingsdeurbewaking tot SIL 3 of categorie 4, PL e volgens EN ISO 13849, 2-kanaals bedrijf, 3 vrijgavestroomtrajecten, nominale ingangsspanning 24 V DC, steekbare schroefklem
Nieuwe producten
Drie productfamilies voor verschillende machineapplicaties
Onze compacte veiligheidsrelais voldoen aan de aanspraken voor machinebouwapplicaties wereldwijd. U treft ze vooral aan in machines voor voedingsmiddelen, verpakkingen en montagehandling.
Veiligheidsrelais vanaf 6 mm bouwbreedte
Zeer compacte veiligheidsrelais PSRmini
PSRmini zijn de smalste veiligheidsrelais op de markt. PSRmini-veiligheidsrelais nemen tot 70% minder ruimte in de schakelkast in, zonder dat aan prestatie wordt ingeleverd.
- Grote keuze aan veiligheidsrelais voor veiligheidsfuncties zoals noodstop, lichtschermen, veiligheidsdeuren, tweehandsbediening en nog veel meer
- 6 mm en 12 mm smalle behuizingen
- Veiligheidsrelais met 1 tot 3 vrijgavecircuits
- Contactuitbreiding met 5 vrijgavecircuits beschikbaar
- Schroef- of veerdrukaansluiting
Veiligheidsrelais in marktconforme bouwvorm
Klassieke veiligheidsrelais PSRclassic
De klassieke veiligheidsrelais PSRclassic worden gekenmerkt door een grote keuze aan functies en varianten. De behuizingsbreedte komt overeen met de standaard die op de markt gebruikelijk is.
- Grote keuze aan veiligheidsrelais voor veiligheidsfuncties zoals noodstop, lichtschermen, branddeuren, tweehandsbediening en nog veel meer
- Behuizingsbreedte vanaf 17,5 mm
- Groot aantal varianten
- Verkrijgbaar met maximaal 8 vrijgavecircuits
- Schroef- of veerdrukaansluiting
Multifunctioneel veiligheidsrelais met tot en met twee instelbare veiligheidsfuncties
Multifunctionele veiligheidsrelais PSRuni
Met het multifunctionele veiligheidsrelais PSRuni kunnen tot en met twee veiligheidsfuncties met slechts één apparaat worden bewaakt. De uitgebreide dekking van veelgebruikte veiligheidsfuncties maakt een flexibele configuratie en aanpassing aan individuele vereisten mogelijk.
- Configuratie direct op het apparaat via draaibare codeerschakelaar
- Afdekking van algemene veiligheidsfuncties, zoals noodstop, lichtscherm
- Bewaking van twee onafhankelijke circuits
- Bouwbreedte: 22,5 cm
- Push-in-aansluittechnologie
Compacte, modulaire veiligheidstechniek voor de machinebouw
Als machinebouwer kent u de dynamiek en de eisen van uw markt. De functionele veiligheid speelt een steeds grotere rol. Hierbij vormen normen en richtlijnen een belangrijke bijdrage. Met onze PSR-veiligheidsrelais realiseert u nieuwe veiligheidsconcepten die u veel voordelen opleveren:
- Compatibiliteit met veel sensoren en actoren biedt talrijke gebruiksmogelijkheden, in het bijzonder in machinebouwtoepassingen
- Realisatie van applicaties tot Performance Level e conform ISO 13849 en SIL 3 conform IEC 62061 mogelijk
- Al onze safety-producten hebben een TÜV-certificaat en beschikken over omvangrijke toelatingen voor globale markten
- De in het veiligheidsrelais geïntegreerde relaistechnologie van Phoenix Contact biedt maximale functionele veiligheid dankzij gedwongen contacten
- Onze veiligheidsrelais vanaf een bouwbreedte van 6 mm en een vrijgavecircuit zijn geschikt voor modulaire veiligheidsconcepten