CHARX control professional – DC-laadcontroller voor snelladers

DC-laadcontrollers voor snelladers

De vrij programmeerbare DC-laadcontrollers CHARX control professional en CHARX control integrated vormen de intelligente, moderne laadpalen voor het mode-4-snelladen volgens IEC 61851-23. Ze communiceren met het elektrische voertuig, bewaken het laadproces, regelen parameters zoals de laadstroom, en kunnen optioneel nog andere taken uitvoeren.

Uw voordelen

  • 19"-laadcontroller combineert alle functies in één apparaat
  • 19"-systeem met snelaansluiting vereenvoudigt installatie en onderhoud
  • Flexibel toepasbaar door vrije programmering volgens IEC 61131
  • Weinig programmeerwerk dankzij prefab functieblokken
  • Eenvoudige systeemintegratie dankzij een groot aantal interfaces

Een vergelijking van onze DC-laadcontrollers Beslis welke besturing beter bij uw vereisten past

CHARX control integrated
CHARX control professional
CHARX control integrated

CHARX control professional

Toepassing en montagetechniek Inschuiven en snel aansluiten in 19"-rek-laadpaal – alle benodigde componenten geïntegreerd Klassieke installatie in de laadpaal met montagerail – specifiek design-in mogelijk
Geïntegreerde functies Laadcontroller, draadloos modem, isolatiebewaking, contactors, zekering, 24 V-voeding Laadcontroller, draadloos modem
Geïntegreerde interfaces CCS-laden, OCPP, TCP/IP, RS-485, CAN-bus, I/O's, SIM-kaart, NOOD-UIT, 230 V voor ventilator CCS-laden, CHAdeMO-laden, AC-laden, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, CAN-bus, I/O's, SIM-kaart, SD-kaart
Ondersteunde laadpunten 1 x DC 1 x DC, 1 x AC
Ondersteund DC-laadvermogen 500 kW (500 A / 1000 V) Onbegrensd
Vrij programmeerbaar volgens IEC 61131
Afmetingen (b x h x d) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 hoogte-eenheden in 19"-standaard) 285 mm x 158 mm x 70 mm
Meer over de 19"-besturing Meer over besturing via de montagerail

Geschikt toebehoren Voeg verdere functies toe, afhankelijk van uw wensen

DC-energiemeter voor opladen conform ijkrecht
Antenne voor draadloze telecomnetwerken
SD-kaart met gebruikerslicentie voor PC Worx-functiebouwstenen
DC-energiemeter voor opladen conform ijkrecht

Antenne voor draadloze telecomnetwerken

SD-kaart met gebruikerslicentie voor PC Worx-functiebouwstenen

Naar het product Naar het product Naar het product

Productvideo 19"-systeem

Het modulaire 19"-systeem in detail Realiseer snelle rackmontage van uw DC-laadpalen

Het CHARX-systeem in gestandaardiseerd 19" formaat bestaat uit meerdere op elkaar afgestemde modules voor het verdelen, omzetten en besturen van de laadstroom: de nieuwe distributiemodule CHARX power distribute, de nieuwe besturingsmodule CHARX control integrated en de vermogensmodule CHARX power basic kunnen worden gecombineerd om aan elke laadsituatie te voldoen.

In vergelijking met de klassieke plaatsing met montagerailcomponenten vermindert de modulaire opbouw de complexiteit van een DC-laadpaal aanzienlijk en maakt een snelle inbouw en vervanging van de modulen mogelijk.

Interactieve beeldkaart: Het modulaire CHARX-systeem voor 19"-rekmontage
Vermogensbesturingsmodule
CHARX control integrated combineert alle functies voor het besturen en bewaken van uw 19"-laadpaal. De besturingsmodule beheert maximaal vijf vermogensmodulen van 30 kW voor snel DC-laden tot 150 kW. Het vereenvoudigt de projectering, de installatie en het onderhoud van uw laadpaal, omdat het alle noodzakelijke componenten combineert, zoals laadcontroller, isolatiebewaking, magneetschakelaars, zekering, 24 V-hulpvoeding en vele andere componenten. Deze maken het bijvoorbeeld mogelijk de ventilator van de schakelkast te regelen, de temperatuur en de uitgangsspanning te meten. Het biedt ook uitgebreide communicatie-interfaces voor eenvoudige systeemintegratie en toegang op afstand.
Direct naar de besturingsmodule
Distributiemodule
CHARX power distribute voorziet maximaal vijf vermogensmodulen in uw 19"-snellader van AC-netspanning. De besturingsmodule wordt ook van stroom voorzien. Geïntegreerde overspanningsbeveiliging, zekeringsautomaten en een oververhittingsbeveiliging zorgen voor de maximale veiligheid voor alle nageschakelde modulen en kabels. Dit maakt de gezekerde aansluiting van vermogensmodulen van overspanningscategorie II mogelijk.
Direct naar de distributiemodule
Vermogensmodulen
De uiterst efficiënte CHARX power basic-snellaadmodulen maken een zuinige werking van uw DC-laadinfrastructuur mogelijk. Zij zetten de wisselstroom om in gelijkstroom die nodig is voor het snelladen van e-voertuigen. De compacte 19"-rekmodulen kunnen direct in de laadpaal worden geïnstalleerd en onderling worden verbonden naar gelang van de vermogensbehoefte.
Direct naar de AC/DC-vermogensmodule
Tot vijf vermogensmodulen onderling verbinden
Dankzij de modulaire opbouw van een laadpaal in 19"-formaat kan een laadvermogen van maximaal 150 kW worden gerealiseerd door maximaal vijf vermogensmodulen van 30 kW aan elkaar te koppelen.
Snelaansluittechnieken
Met de push-in-snelaansluiting en de T-LOX kniehefboomaansluiting kunnen gestripte of van adereindhulzen voorziene kabeleinden worden gebruikt. Dit maakt een snelle installatie en onderhoud mogelijk.
Ruimtebesparende, efficiënte opbouw
Vooral voor stedelijke locaties van een laadpaal is de benodigde ruimte een doorslaggevende factor. Vergelijkbare systemen met een identiek laadvermogen hebben een aanzienlijk grotere ruimte nodig en extra bekabeling.
Uitgebreide interfaces
Met behulp van de communicatie-interfaces CCS, CAN-bus, OCPP, TCP/IP, RS-485 en I/O's kunt u gemakkelijk uw randapparatuur aansluiten, zoals de laadkabel, Touch-Panels, RFID-lezers, status-leds en vermogenselektronica.
Vrij programmeerbaar volgens IEC 61131
De besturingsmodule CHARX control integrated kan zeer flexibel worden ingezet dankzij de vrije programmering volgens IEC 61131. Zo kunt u de software en de gebruikersinterface van uw laadpaal klantspecifiek ontwerpen.
3D weergave

Beleef het nu in 3D

Bekijk de 19"-besturingsmodule CHARX control integrated in het grootste detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.

Snelle opbouw van een DC-laadpaal met het 19"-systeem

De controller voor de montagerail in detail Ontdek de veelzijdige interfaces van CHARX control professional

Interactieve image map: DC-laadcontroller CHARX control professional
Draadloze interface
Om functies zoals gebruikersbeheer, facturering en diagnose op afstand te gebruiken, verbindt u de laadcontroller met een back-end systeem via OCPP (Open Charge Point Protocol) met behulp van de geïntegreerde draadloze interface.
Ethernet-interfaces
U kunt de twee Ethernet-poorten gebruiken voor de visualisatie van het laadproces op een Touch-Panel, voor programmering via PC Worx en voor integratie in een laad- en belastingsmanagement.
Status-led's
De led's tonen u in één oogopslag de status van de laadregelaar en het dataverkeer van de communicatie-interfaces. Bovendien kunt u de led's gebruiken voor foutdiagnose.
SD-kaarten-slot
Hier plaatst u een apart verkrijgbare SD-kaart met daarop de gebruikerslicentie voor kant-en-klare PC Worx programmeermodulen. Om geregistreerde laadprocessen op te slaan en om de controllerconfiguratie over te dragen naar andere laadcontrollers, kan bovendien de SD-kaart worden gebruikt.
AC-laadinterface
Via de AC-laadinterface volgens IEC 61851-1 wisselt de controller de vereiste laadparameters uit met het voertuig om een AC-laadproces volgens de norm te waarborgen.
CCS-laadinterface
Via de CCS-laadinterface volgens IEC 61851-23 wisselt de controller de vereiste laadparameters volgens DIN SPEC 70121 uit met het voertuig om standaard DC-snelladen mogelijk te maken.
Besturing van de vermogenselektronica
De noodzakelijke laadparameters zoals stroom, spanning en vermogen worden via de CAN-bus interface aan de vermogenselektronica doorgegeven. Voor de CHARX power modules bieden wij u prefab PC Worx functieblokken waardoor minder engineering nodig is.
Aansluiting energiemeter
Om het energieverbruik te meten en laadprocessen nauwkeurig te verantwoorden, sluit u AC- en DC-energiemeters aan via de RS-232 en RS-485 seriële interfaces.
RFID-lezerkoppeling
Een RFID-kaartlezer kan worden aangesloten via RS-232 of RS-485, zodat gebruikers zichzelf kunnen autoriseren voor het laadproces – hetzij tegen een back-end systeem of tegen de lokale RFID-positieve lijst.
Digitale I/O's
Zestien digitale in- en uitgangen maken de klantspecifieke aansluiting van verdere componenten mogelijk, bijv. besturing van de DC-contactgevers, evaluatie van de isolatiebewaking, bewaking van de deurvergrendeling of aansturing van de leds voor de laadtoestand.
De laadcontroller wordt door een persoon met prefab functieblokken in PC Worx geprogrammeerd

Vele toepassingsmogelijkheden Vrij programmeerbaar volgens IEC 61131

CHARX control professional en CHARX control integrated kunnen voor uw specifieke laadtoepassing vrij worden geprogrammeerd volgens IEC 61131.

Daarmee krijgt u een veelzijdig toepasbare laadcontroller voor uiteenlopende aanspraken. Zo kunt u de software en de gebruikersinterface van uw laadpaal klantspecifiek ontwerpen.

Verminder bovendien uw engineeringwerk dankzij de prefab PC Worx-functieblokken voor de voertuigcommunicatie conform DIN SPEC 70121.

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze producten en oplossingen

Ik geef u graag advies over uw laadinfrastructuurproject.