Productlijst laadstekkers voor laadpalen

Filters

47 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_GENERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=standaard (norm of bepaling), volgens welke een product is toegelaten of geconstrueerd, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=]

Outlet - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627985

Outlet, schroefaansluiting deksel aan de voorzijde, Geoptimaliseerde steek- en trekkrachten, Voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), Compatibel met plugs, Type 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Achterwandmontage, Generation 1 Easy Mount, "PHOENIX CONTACT"-logo

Outlet - EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627986

Outlet, schroefaansluiting deksel aan de voorzijde, Geoptimaliseerde steek- en trekkrachten, Voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), Compatibel met plugs, Type 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, vergrendelingsactuator: 24 V, 4-polig, Achterwandmontage, Generation 1 Easy Mount, "PHOENIX CONTACT"-logo

Outlet - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627987

Outlet, schroefaansluiting deksel aan de voorzijde, Geoptimaliseerde steek- en trekkrachten, Voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), Compatibel met plugs, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, vergrendelingsactuator: 24 V, 4-polig, Achterwandmontage, Generation 1 Easy Mount, "PHOENIX CONTACT"-logo

Outlet - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627693

Outlet, schroefaansluiting deksel aan de voorzijde, Geoptimaliseerde steek- en trekkrachten, Voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), Compatibel met plugs, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Achterwandmontage, Generation 1 Easy Mount, "PHOENIX CONTACT"-logo

Outlet - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E12 - 1627633

Outlet, schroefaansluiting deksel aan de voorzijde, Voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), Compatibel met plugs, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Achterwandmontage, Generation 1 Easy Mount, "PHOENIX CONTACT"-logo

Outlet - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E10 - 1405213

Outlet, schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel, Voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), Compatibel met plugs, Type 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Achterwandmontage, generatie 1, "PHOENIX CONTACT"-logo

Outlet - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1621729

Outlet, schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel, Voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), Compatibel met plugs, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, generatie 1, "PHOENIX CONTACT"-logo

Outlet - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1405214

Outlet, schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel, Voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), Compatibel met plugs, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Achterwandmontage, generatie 1, "PHOENIX CONTACT"-logo

Outlet - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,5M6,0E10 - 1622176

Outlet, schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel, Voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), Compatibel met plugs, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), afzonderlijke aders, lengte: 1,5 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Achterwandmontage, generatie 1, "PHOENIX CONTACT"-logo

Outlet - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,0M6,0E10 - 1624043

Outlet, schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel, Voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), Compatibel met plugs, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), afzonderlijke aders, lengte: 1 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Achterwandmontage, generatie 1, "PHOENIX CONTACT"-logo

47 Treffers