De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Schermklemmen ter bescherming van elektronicacomponenten

Schermklemmen

De schermklemmen beveiligen uw installaties tegen elektromagnetische storingen. Deze storingen kunnen leiden tot storingen of zelfs tot uitval van complete installaties. Om deze scenario's te voorkomen, bestaan de schermklemmen uit genormeerde componenten. Naast de bescherming van uw installaties worden de schermklemmen gebruikt om te voldoen aan de EMC-richtlijn in het kader van de CE-conformiteit.

Uw voordelen

  • Optimale elektromagnetische compatibiliteit dankzij EMC-conforme bekabeling
  • Signaaloverdracht en signaalverwerking zonder interferentie
  • Optimale schermdemping dankzij een contactblok met groot oppervlak
  • Lage transmissie-impedantie door directe en laagohmige contactondersteuning bij NLS-montage
  • Eenvoudige en compacte montage van de schermklem op het NLS dankzij verschillende ondersteuningsbokken
  • Eenvoudige aansluiting van het NLS op de aardleiding van de schakelkast dankzij geschikte aansluitklemmen
Schermklem op een nulverzamelrail

Schermklem op een nulverzamelrail

Professionele afscherming met schermklemmen

Schermklemmen worden zowel in de schakelkast als in installaties gebruikt om te zorgen voor EMC-compatibele bekabeling van signalen, voedingen en datakabels. Om veilig en EMC-compatibel gebruik in de elektromagnetische stoorvelden mogelijk te maken, moet voor een passende afscherming worden gezorgd. De bescherming door middel van schermklemmen voorkomt zowel inkomende als uitgaande storingsstraling. De belangrijkste storingsbronnen zijn motor- en frequentieomvormers, sterke magnetische wisselvelden, radiogolven en capacitieve en inductieve koppelingen van andere leidingen. Fabrikanten en exploitanten van machines en installaties moeten voldoen aan diverse wettelijke en normatieve voorschriften inzake elektromagnetische compatibiliteit. Deze voorschriften maken ook deel uit van de CE-markering.

Schermklemmen

Schermklem SCC
Schermklem SK
Schermklemmen SKS
Schermklem SCC

De schermklemmen SCC maken u éénhandmontage zonder gereedschap mogelijk Door de comfortabele klembeugel en de niet onder druk staande contactveer kan een eenvoudige, moeiteloze schermaansluiting worden uitgevoerd. Het design van de contactveer garandeert daarbij een reproduceerbare en langdurig stabiele contactkwaliteit en compenseert mogelijke verdichtingsverschijnselen van de aders. Voor de flexibiliteit van de schermaansluiting zijn klemmen voor directe montage, NLS-montage en railmontage verkrijgbaar. Bij de NLS-montage zwenkt u de schermklemmen gewoon op de NLS-rail en fixeert u door het sluiten van de hendel zowel de klem als de aan te sluiten ader. Voor een betere overzichtelijkheid en toewijzing van de afzonderlijke schermklemmen beschikken de klemmen over grote markeringsoppervlakken op de klembeugel. Daardoor wordt de toewijzing van de kabel volgens het schakelschema vergemakkelijkt.

Schermklem SK

Met de schermklemmen SK kunnen aders door middel van kartelschroeven worden vastgeklemd. Om een optimale afscherming te waarborgen, beschikken de klemmen over een verend en groot drukstuk. Voor montage in de schakelkast zijn schermklemmen voor directe montage en verzamelrailmontage verkrijgbaar.

Schermklemmen SKS

De schermklemmen SKS met veerkracht zijn verkrijgbaar in twee verschillende montagetechnieken. Kies tussen montage op verzamelrails of direct op geleidbare montageplaten. De schermklemmen SKS met veerkracht zijn geschikt voor kabel- en aderdoorsneden van 3 tot 20 mm.

Productbrochure
Schakelkasttoebehoren

Ontdek de productvariëteit van het schakelkasttoebehoren in de productbrochure. Het toebehoren zorgt voor bescherming en orde in en om de schakelkast. Verder ondersteunen contactdozen en service-interfaces bij het eenvoudige onderhoud, de service en de diagnose.

Brochure downloaden
Schakelkast met divers schakelkasttoebehoren
Omslagfoto brochure over het onderwerp afscherming

Onze brochures uit de sectie afschermingen en schermklemmen

Afscherming is een ingewikkelde zaak. Of u uw installaties nu wilt beschermen tegen storingen of tegen uitgezonden storingen: EMC-conforme bekabeling is essentieel. Hieronder kunt u gratis PDF-bestanden downloaden over het onderwerp afscherming. De eerste brochure, "Afscherming", behandelt het algemene onderwerp van afscherming. Hier krijgt u een overzicht van de verschillende soorten storingen en hoe u deze storingen effectief kunt tegengaan. De tweede brochure, "SCC-schermklemmen", bevat diverse informatie over onze nieuwste serie schermklemmen.