Productlijst adapters voor railmontage en directe montage voor push-in-verdelerblokken

Filters

16 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Montagerailadapter - PTFIX-NS35 - 3274054

Montagerailadapter, lengte: 58,1 mm, breedte: 28,6 mm, hoogte: 11 mm, kleur: grijs

Montagerailadapter - PTFIX-NS35A - 3274056

Montagerailadapter, lengte: 45,7 mm, breedte: 10,3 mm, hoogte: 11,9 mm, kleur: grijs

Montagerailadapter - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Montagerailadapter, met eindsteunfunctie, lengte: 45,7 mm, breedte: 10,3 mm, hoogte: 12 mm, kleur: grijs

Montagerailadapter - PTFIX-NS15A - 3274058

Montagerailadapter, lengte: 28,6 mm, breedte: 10,3 mm, hoogte: 10,8 mm, kleur: grijs

Montagerailadapter - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Montagerailadapter, met eindsteunfunctie, lengte: 28,6 mm, breedte: 10,3 mm, hoogte: 10,8 mm, kleur: grijs

Flens - PTFIX-F - 3274060

Flens, met schroefbevestiging, lengte: 28,6 mm, breedte: 8,6 mm, hoogte: 21,7 mm, kleur: grijs

Montagerailadapter - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

Montagerailadapter, lengte: 58,1 mm, breedte: 21,6 mm, hoogte: 11 mm

Montagerailadapter - PTFIX 1,5-NS15A - 1049500

Montagerailadapter, lengte: 21,6 mm, breedte: 8 mm, hoogte: 10,85 mm

16 Treffers