RailFIX – montageadapter

Voor snelle en eenvoudige installatie van volledig uitgeruste montagerails. Geen aanpassingen achteraf en geen verspilde ruimte. Eenvoudig FIX – RailFIX
RailFIX-montagerailadapter inclusief montagerail en awardlogo

Uw voordelen

  • Verhoogde efficiëntie in het totale montageproces van schakelkasten
  • Snelle en eenvoudige montage van volledig uitgeruste montagerails
  • Geen vrije ruimte nodig voor railmontage
  • Geen uitrusting achteraf nodig na de railmontage
  • Eenvoudige montage door standaard schroevendraaier
RailFIX-montageadapter inclusief volledig uitgeruste montagerail

RailFIX-montageadapter met volledig uitgeruste montagerail

RailFIX-montageadapter Snelle montage

De RailFIX-montageadapters maken een snelle en eenvoudige montage van volledig uitgeruste montagerails mogelijk. Eerst worden de adapters aan de montageplaat bevestigd en vervolgens wordt de montagerail gemonteerd en veilig vergrendeld. Dankzij de adapters is het niet nodig om afstandhouders achter te laten of componenten te demonteren en opnieuw te monteren bij het bevestigen van de montagerails. Ter bevestiging worden de volledig uitgeruste montagerails gewoon op de adapters gestoken en aan de zijkant onder de vergrendelingshaken geschoven. Een enkele schroef aan het uiteinde van de montagerail is daarom voldoende voor een veilige bevestiging.

Installatie van een volledig uitgeruste montagerail met RailFIX

Montage in vijf stappen Volledig uitgeruste montagerails eenvoudig gemonteerd

Boorsjabloon voor de RailFIX-montageadapter
De RailFIX-adapter plaatsen en bevestigen
De montagerail aan de RailFIX-montageadapters bevestigen
Bevestiging van de klemmenstrook met RailFIX-adapter
De klemmenstrook bevestigen met de RailFIX-montageadapter
Boorsjabloon voor de RailFIX-montageadapter

Om de adapters op de montageplaat van de schakelkast te monteren, moeten eerst de doorvoergaten voor de vergrendelnokken en de schroefdraadgaten voor de M5-bevestigingsschroeven worden geboord. Zorg ervoor dat de opgegeven afstanden precies worden aangehouden. Om uiteindelijk de volledig uitgeruste montagerail te bevestigen, moet een extra schroefdraadgat worden geboord voor de laatste adapter.

Instructies voor een correcte montage zijn te vinden in het downloadgedeelte van de adapters.

De RailFIX-adapter plaatsen en bevestigen

Zodra de gaten in de montageplaat zijn geboord, worden de adapters volledig gemonteerd. Hiervoor moeten de vergrendelnokken van de adapters in de doorvoergaten van de montageplaat worden gestoken. De adapters kunnen vervolgens op hun plaats worden vastgezet met een M5-cilinderkopschroef. Let er bij het monteren van de laatste adapter op dat de laatste schroef aan de buitenste rechterrand niet wordt ingeschroefd. Deze is nodig voor de eindmontage van de voorgemonteerde montagerail.

Dankzij de vergrendelnok en de schroef zitten de adapters nu goed vast en zijn ze beveiligd tegen verdraaien.

De montagerail aan de RailFIX-montageadapters bevestigen

Bij de daaropvolgende montage van de montagerail helpen de geleidingselementen op de RailFIX-adapters aanvankelijk bij het insteken van de slobgaten in de bevestigingshaken. De reden hiervoor is dat de slobgaten in de montagerails verborgen zijn. De montagerail wordt dan handmatig naar links onder de bevestigingshaken geschoven. Vanaf nu is de montagerail zonder externe invloeden beveiligd tegen vallen.

Bevestiging van de klemmenstrook met RailFIX-adapter

Zodra de montagerail met de hand onder de adapters is geschoven, moet de montagerail met een standaard schroevendraaier tot aan de aangebrachte markering nog eenmaal onder de adapters worden geschoven. Er zijn montagesleuven in verschillende posities voorzien voor de eenvoudige installatie. Afhankelijk van waar de montagerail wordt afgezaagd, kan een optimale positie voor de aanzet van de schroevendraaier worden gevonden.

De klemmenstrook bevestigen met de RailFIX-montageadapter

Om ervoor te zorgen dat de montagerail ook beveiligd is tegen zijdelings wegglijden, wordt hij ten slotte vastgezet met een cilinderkopschroef M5. Hiervoor schroeft u de M5-schroef in het laatste schroefdraadgat aan de rechterkant van de montagerail. De montagerail is nu beveiligd tegen wegglijden en vallen. Onbedoeld losmaken is vanaf dit moment niet meer mogelijk.

Persoon bij de procesoptimalisering in de schakelkastbouw met RailFIX

Procesoptimalisering met RailFIX

Procesoptimalisering met RailFIX Processen efficiënter vormgeven

De plaatsing en bevestiging van montagerails zijn moeizame en tijdrovende taken die met RailFIX-adapters efficiënter kunnen worden georganiseerd. De grotere efficiëntie bij het gebruik van RailFIX-montageadapters is niet te danken aan het feit dat het montageproces bijzonder snel verloopt, maar eerder aan het feit dat de constructie van de klemmenstrook aanzienlijk vereenvoudigd is en parallel met de montage van de adapter kan worden uitgevoerd. Door een gedecentraliseerd proces kunnen daardoor lange afstanden en stilstandtijden worden vermeden. Bovendien kunnen de kant-en-klare montagerails ook worden gekocht bij externe aanbieders.

Bediening van de engineeringssoftware clipx ENGINEER op een tabletscherm

Efficiënt plannen met clipx ENGINEER

Engineeringssoftware voor de schakelkastbouw

Met de engineeringssoftware clipx ENGINEER is het mogelijk om efficiënter dan ooit klemmenstroken, uitgeruste montageplaten en klemmenkasten te plannen, te bestellen en naadloos de gegevens in het product over te dragen – op elke werkplek. Versnel uw planning met intelligente interfaces voor uw ECAD-programma en voor toepassingen en configurators van Phoenix Contact.