Productlijst adapters

Filters

39 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Adapter - SAC-4P-M 8MS-M12FS - 1519736

Adapter, 4-polig, connector recht M8, polarisatie: A, op bus recht M12, polarisatie: A

Ventielsteker - SAC-3P-MS/A-1L-Z SCO - 1458525

Ventielsteker, 3-polig, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op ventielsteker A, met 1 led, voorzien van Z-diode

Ventielsteker - SAC-3P-MR/B-1L-Z SCO - 1458554

Ventielsteker, 3-polig, connector haaks M12, polarisatie: A, op ventielsteker B (10 mm), met 1 led, voorzien van Z-diode

Dubbele ventielstekeradapter - SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - 1458114

Dubbele ventielstekeradapter, npn, 4-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op ventielsteker A, met 1 led, voorzien van Z-diode en ventielsteker A, met 1 led, voorzien van Z-diode, ventielstekerafstand: 0,15 m

Dubbele ventielstekeradapter - SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - 1458321

Dubbele ventielstekeradapter, npn, 4-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, connector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op ventielsteker B (10 mm), met 1 led, voorzien van Z-diode en ventielsteker B (10 mm), met 1 led, voorzien van Z-diode, ventielstekerafstand: 0,15 m

Aansluitkabel - SAC-3P-FS SCO V/.../... - 1406702

Aansluitkabel, 3-polig, variabel kabeltype, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m), voor ventielstekeradapters

Aansluitkabel - SAC-4P-FS SCO V/.../... - 1406704

Aansluitkabel, 4-polig, variabel kabeltype, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m), voor dubbele ventielstekeradapters

Ventielsteker - SAC-4P-MS/A-1L-Z D SCO - 1458583

Ventielsteker, 4-polig, connector recht M12, polarisatie: A, op ventielsteker A (DESINA), met 1 led, voorzien van Z-diode

Adapter - SAC-3P-M 8MS-M12FS - 1519749

Adapter, 3-polig, connector recht M8, polarisatie: A, op bus recht M12, polarisatie: A

Adapter - SAC-3P-M12MS-M 8FS - 1519752

Adapter, 3-polig, connector recht M12, polarisatie: A, op bus recht M8, polarisatie: A

39 Treffers