Productlijst toebehoren

Filters

8 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Ventilatoren - QUINT-PS/FAN/4 - 2320076

Ventilator voor QUINT-PS/1AC en .../3AC, kan zonder gereedschap en zonder andere toebehoren worden gemonteerd. Door de toepassing van deze ventilator wordt bij hoge omgevingstemperaturen of gedraaide inbouwpositie een optimale koeling gewaarborgd

Montagerail-busverbinders - ME 17,5 T-BUS 1,5/ 5-ST-3,81 - 2709561

Montagerail-busverbinder voor montage in de montagerail. Universeel voor TBUS-behuizingen. Vergulde contacten, 5-polig

Montageadapter - QUINT-ADAPTER/4 - 2866857

Montageadapter voor QUINT-BAT/24DC... op 35 mm-montagerail

Montageadapter - QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - 2938206

Montageadapter voor QUINT POWER 10A op S7-300-rail

Montageadapter - QUINT-PS-ADAPTERS7 - 2938196

Montageadapter voor QUINT-PS...- voeding op S7-300-rail

Montageadapter - UWA 182/52 - 2938235

Universele wandadapter voor stevige montage van het apparaat bij sterke trillingen. Het apparaat wordt direct op de montageplaat geschroefd. De bevestiging van de universele wandadapter vindt boven / onder plaats.

Programmeeradapter - TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 2909681

Near Field Communication (NFC)-programmeeradapter met USB-interface, voor het draadloos via software configureren van PHOENIX CONTACT-producten met NFC-functie. Een speciale USB-driver is niet nodig.

8 Treffers