Productlijst toebehoren

Filters

44 treffers

Blindsteker - FBP 3+1 - 3069399

Blindsteker, rastermaat: 8,2 mm, lengte: 64,4 mm, breedte: 73,4 mm, aantal polen: 4, kleur: oranje

Blindsteker - FBP 4+1 - 3069405

Blindsteker, rastermaat: 8,2 mm, aantal polen: 5, kleur: oranje

Blindsteker - FBP 5+1 - 3069409

Blindsteker, rastermaat: 8,2 mm, aantal polen: 6, kleur: oranje

Blindsteker - FBP 6+1 - 3069406

Blindsteker, rastermaat: 8,2 mm, aantal polen: 7, kleur: oranje

Blindsteker - FBP 7+1 - 3069400

Blindsteker, rastermaat: 8,2 mm, aantal polen: 8, kleur: oranje

Blindsteker - FBP 8+1 - 3069407

Blindsteker, rastermaat: 8,2 mm, aantal polen: 9, kleur: oranje

Blindsteker - FBP 12+1 - 3069408

Blindsteker, rastermaat: 8,2 mm, aantal polen: 13, kleur: oranje

Eindsteun - E-UTWE 6 - 3069055

Eindsteun, breedte: 8,2 mm, hoogte: 64 mm, lengte: 80,8 mm, kleur: grijs

Afdekprofielhouder - APH-UTWE 6 - 3069056

Afdekprofielhouder, breedte: 8,15 mm, hoogte: 58,6 mm, lengte: 80,9 mm, kleur: grijs

schoudertas - FAME-BAG 260 - 3069520

schoudertas, voor FAME-stekers met een maximale breedte van 261 mm, lengte: 220 mm, breedte: 290 mm, hoogte: 115 mm, kleur: zwart

44 Treffers