Productlijst toebehoren

Filters

96 treffers

Touch-stift - TOUCH PEN - 2701379

Touch-pen voor analoog-resistieve HMI's, zilver gelakt. Levering inclusief zelfklevende penhouder.

Geheugenkaart - 16GB CF - 2701668

CompactFlash®-kaart, steekbaar, 16 Gbyte

Geheugenkaart - 32GB CF - 2701669

CompactFlash®-kaart, steekbaar, 32 Gbyte

Houder - DL ADAPTER PLATE VESA75-100 - 2400014

Montageplaat voor de Designline voor het vergroten van VESA 75 naar VESA 100. Het VESA 100-gatenpatroon bestaat uit sleutelgaten voor een eenvoudige montage. Kleur: RAL 7035 (lichtgrijs)

Geheugen - DL 16 GB SSD KIT - 2400029

16 GB, 2,5"-SATA-SSD-kit met een tray voor Designline-industriële PC

Geheugen - DL 32 GB SSD KIT - 2400030

32 GB, 2,5"-SATA-SSD-kit met een tray voor Designline-industriële PC

Houder - DL WALL MOUNT - 2400013

Wandbevestiging voor de Designline. Gatenpatroon: VESA 100 met sleutelgaten voor een eenvoudige montage. Kleur: RAL 7035 (lichtgrijs). Lengte: 218 mm

Montagekit - DL PPC21.5 ARM ADAPTER - 1048820

De DL PPC21.5 ARM ADAPTER wordt aan een IPC van het type Designline® DL PPC21.5... bevestigd en maakt de naadloze verbinding met beugels van het type VESA 75 x 75 mogelijk.

Geheugen - DL 480 GB SSD KIT - 1066253

Bouwset voor 480-GB-2,5"-SATA-SSD met vak voor Designline industriële PC

96 Treffers