De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Gebouwenautomatisering Digitalisering moet in dienst staan van de mensen. Vooral daar, waar ze wonen en werken. Daarom koppelen wij gebouwen en ambachten via netwerken rechtstreeks met hun individuele behoeften. Hoe dat kan? Data. Data. Data. Zij vormen de basis voor deze interactie. Met hen automatiseren we de vooruitgang en ontketenen we het potentieel van Smart Buildings, waar we comfortabeler wonen en efficiënter werken. Zo wordt de intelligente interactie tussen mens en gebouw tot stand gebracht.

Mensen en toepassingen in een Smart Building

Digitale veranderingen vereisen aanpasbare gebouwen die vandaag al aan morgen denken. De sleutel: slimme netwerkkoppelingen en holistische gebouwenautomatisering.

Bernhard Tillmans, Global Industry Manager
Bernhard Tillmanns - Phoenix Contact
Mensen in gesprek voor een touchscreen

Intelligent netwerkkoppeling van alle vakgebieden, dankzij complete gebouwenautomatisering

Building Intelligence

Smart Buildings worden steeds vaker in netwerken gekoppeld. Daarom is het des te belangrijker dat u een partner hebt met een allesomvattende aanpak - van het veldniveau via gebouwenautomatisering tot gebouwenmanagement en -exploitatie.
Het maakt niet uit of u elektricien, systeemintegrator, planner, architect of bouwheer bent: alleen de interactie van alle betrokkenen maakt het mogelijk efficiënte, intelligente en duurzame gebouwen te bouwen en te exploiteren. Daarom brengen we bij elkaar wat bij elkaar hoort: allesomvattende gebouwenautomatisering en een smart BIoT-Framework waarin alles samenkomt. Automatisering, energie-monitoring, gegevensregistratie en de veilige connectiviteit van systemen, installaties en componenten. Wat levert het u op? Heel eenvoudig: lagere bedrijfskosten, hoger gebruikerscomfort.

Mensen aan een statafel in gesprek

Integrale gebouwenplanning als fundament van een Smart Building

De basis van elke Smart Building: integrale gebouwenplanning

Wie smarte gebouwen wil bouwen, moet vanaf het begin integraal plannen. Want alleen de allesomvattende netwerkkoppeling van de gehele infrastructuur leidt uiteindelijk tot een hogere gebouwenefficiëntie. Om dit te bereiken, moet al vóór de planning een duidelijke focus liggen op de vlotte interactie tussen alle vakgebieden. Het resultaat: een duurzame en energie-efficiënte exploitatie van gebouwen en individuele en vraaggerichte gebruikersconcepten. Goed voor u - en het milieu.

Systeemintegrator van de gebouwentechniek voor een schakelkast

Intelligente netwerkkoppeling van de technische voorzieningen van een gebouw

Intelligente automatisering voor vandaag, morgen en overmorgen

Technologie moet zich op u richten, niet andersom. Daarom maakt ons BIoT-framework een vlotte integratie van de volledige technische voorzieningen van een gebouw mogelijk - inclusief Third-Party-systemen op dit platform. Want als de toekomst open is, moeten alle interfaces dat ook zijn. Ons platform is dus niet alleen efficiënt en veilig, maar ook flexibel uitbreidbaar op modulaire basis. Zo ontstaan gebouwen die zich samen met u verder ontwikkelen.

Uw voordelen op een rij Gedigitaliseerde gebouwen verhogen de tevredenheid van de gebruiker en de productiviteit

  • Complete automatisering eenvoudig gemaakt:
    Een open en flexibel platform voor alle toepassingen en processen

  • Kosten besparen en potentieel ontdekken:
    Naar behoefte controleren, evalueren en verwerken van alle gegevens uit alle vakgebieden

  • Investeringen langdurig beschermen:
    Update of upgrade is op elk moment, tijdens het bedrijf, gewoon modulair mogelijk

  • Energie-efficiëntie verhogen:
    Vermindering van de CO2-uitstoot met als doel CO2-neutraliteit

  • De aantrekkelijkheid van de markt vergroten:
    Gebruikerscomfort hoog, bedrijfskosten laag

Digitale verandering samen vormgeven
Smart, digitaal, toekomstgericht

Om een gebouw efficiënt en toekomstbestendig te exploiteren, is een allesomvattende en intelligente netwerkkoppeling nodig. In ons e-paper laten wij u zien hoe u dat door de digitalisering van de gebouwenautomatisering bereikt.

Nu de e-paper bekijken
Smart Buildings in een stad

Alles uit één hand - voor uw Smart Building

Wilt u een smart gebouw? Dan heeft u een partner nodig met een allesomvattende aanpak - van het veldniveau tot de communicatie en het algemene management. Eenmaal ontworpen en altijd up-to-date. Met meer dan 60.000 producten is dat precies wat wij bieden - neem gewoon contact met ons op.

Binnenaanzicht van modern gebouw

Nu Building IoT-oplossingen virtueel beleven! Ervaar onze Smart Building

Ontdek het Industry Solution Center van de Phoenix Contact-groep in Bad Pyrmont in een 360°-panorama-rondleiding. Verplaats u virtueel door het gebouw en krijg een indruk van de mogelijkheden van ons op het IoT gebaseerde gebouwenmanagement.

Gebouwenautomatisering met Phoenix Contact

De term gebouwenautomatisering, of kortweg GA, omvat alle inrichtingen voor de besturing, regeling en bewaking van complexe installaties in de gebouwentechniek en voor de verwerking van bedrijfsgegevens.

Wij zijn uw partner hiervoor. Met het verklaarde doel: alles is met elkaar gekoppeld. Dit is echter alleen mogelijk als we de klassieke structuren van de gebouwenautomatisering achter ons laten. Het gaat niet langer uitsluitend om het veld-, automatiserings- en managementniveau, maar om de integratie van alle vakgebieden. En dat over de gehele levenscyclus van een gebouw. Gebouwenautomatisering betekent tegenwoordig integraal netwerkgekoppelde gebouwen, een duurzame en efficiënte exploitatie van gebouwen en een hoge feel-good factor voor de mensen die in deze gebouwen wonen en werken. Daarvoor hebben wij producten, oplossingen en onze deskundigen.