CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
20 - 4 | ||||
gebruiksgroep C | ||||
20 - 4 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-63053Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,5 - 16 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
20 - 4 | ||||
gebruiksgroep C | ||||
20 - 4 |
LR
Toelatings-ID: LR2371832TAVDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40040916Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,5 - 16 |
PRS
Toelatings-ID: TE/2107/880590/21DNV
Toelatings-ID: TAE000010TcUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 - 4 |
EAC Ex
Toelatings-ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Toelatings-ID: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 - 4 |