De Ethernet-extender maakt breedband-Ethernet-toepassingen mogelijk op reeds aanwezige kabels. Deze is de opvolger van de eerste generatie PSI-MODEM-SHDSL/ETH, artikelnr. 2313643. De Ethernet-extender kan voor eigen 2- en 4-draads kabels worden gebruikt, maar niet in het openbare telefoonnetwerk. U kunt point-to-point-verbindingen, lijnstructuren en ringstructuren opbouwen met een bereik van max. 20 km.
U kunt de Ethernet-extender met apparaten van de eerste generatie in een netwerk gebruiken (PSI-MODEM-SHDSL/ETH vanaf Firmware-versie 4.xx). Bovendien kunt u de Ethernet-extender combineren met de Managed Ethernet-extender: TC EXTENDER 6004 ETH-2S, artikelnr. 2702255 en TC EXTENDER 4001 ETH-1S, artikelnr. 2702253. Dit maakt de diagnose van alle deelnemers en trajecten centraal mogelijk via IP.
TC EXTENDER 2001 ETH-2S
-
Ethernet-extender
2702409
Tweede generatie: Unmanaged Ethernet-extender, voor point-to-point-verbindingen, lijn- en ringstructuren, overdrachtssnelheden tot 30 Mbit/s, afstanden tot 20 km in eigen koperkabels, diagnose via USB en led's, 2 SHDSL-poorten, 1 LAN-poort
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | Ethernet-extender |
MTTF | 711 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
308 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
125 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
Basisfunctie | Ethernet-extender conform ITU-T G.991.2 |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | Ethernet-extender conform ITU-T G.991.2 |
galvanische scheiding | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,32 W |
netsoort | vaste verbinding |
Testspanning data-interface/voeding | 500 V AC (Conform EN/IEC 60079-7) |
1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC |
nominale voedingsspanning | 24 V DC ±5 % (alternatief of redundant, via backplane buscontact- en systeemvoeding) |
5 V DC (alleen configuratie, via mini-USB type B) | |
stroomopname typ. | < 180 mA (24 V DC) |
stroomopname maximaal | ≤ 2 A (Bij gebruik in een verzamelstation, via een montagerail-busconnector) |
Functie | |
status- en diagnose-led's | Led's: US (voedingsspanning), ACT/LINK (Ethernet-dataverkeer), ERR (storingen) 2 x LINK / 2 x STAT (DSL-dataverkeer poort A en poort B), DIAG (diagnosemeldingen) |
Signaal | |
benaming uitgang | Digitale uitgang |
Aantal uitgangen | 2 |
uitgangssignaal spanning | 18 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning) |
uitgangssignaal stroom | ≤ 150 mA (kortsluitvast) |
Gedrag van de uitgangen | gedeactiveerd bij apparaatvoeding via montagerail-busverbinder |
Voeding | |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
signaal | Ethernet |
Basisfunctie | Ethernet-extender conform ITU-T G.991.2 |
Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
1 poort 10/100Base-T(X), autonegotiation | |
Aantal kanalen | 1 |
overdrachtslengte | < 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
ondersteunde protocollen | protocoltransparant voor TCP/IP, IPv4 en IPv6 |
Data: SHDSL-interface volgens ITU-T G.991.2 tot | |
seriële overdrachtssnelheid | 4-draads modus: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s |
2-draads modus: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s | |
Aansluitmethode | 2 x 2-polige steekbare schroefklem COMBICON |
Aantal kanalen | 2 (2-draads modus) |
Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
overdrachtslengte | < 20 km (afhankelijk van de overdrachtssnelheid en aderdoorsnede) |
Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 14 |
min. soepele aderdoorsnede AWG | 24 |
Eendraads/aansluitpunt massief AWG max. | 14 |
min. 1-draads/klemplaats massief AWG | 24 |
Striplengte | 7 mm |
Data: USB 2.0 | |
Aansluitmethode | mini USB type B, 5-polig |
overdrachtslengte | < 5 m (alleen voor configuratie en diagnose) |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur (Behuizing) | grijs (RAL 7042) |
materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15g |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C (vrijstaand (rechts en links 40 mm afstand), geen voeding van andere modulen via het apparaat) |
-20 °C ... 55 °C (gemonteerd zonder afstand en geringe warmtedissipatie van naastgelegen modulen) | |
-20 °C ... 50 °C (gemonteerd zonder afstand) | |
-20 °C ... 45 °C (in serie geschakeld zonder afstand en voeding van andere modulen via het apparaat, 1,5 A) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | PxCIF11ATEX2313643X |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
UKEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | PxCIMA22UKEX2313643X |
UL, VS / Canada | |
Codering | 508 Listed |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | ± 6 kV |
luchtontlading | ± 8 kV |
Indirecte ontlading | ± 6 kV |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz |
veldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | ± 2 kV |
signaal | ± 2 kV |
Opmerking | criterium B |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Ingang | ± 0,5 kV (symm./asymm.) |
uitgang | ± 1 kV (asymmetrisch, niet-afgeschermd) |
signaal | ± 1 kV (asymmetrisch, afgeschermde Ethernet-kabel) |
± 1 kV (asymmetrisch: kabel naar aarde, niet-afgeschermde SHDSL-kabel) | |
Opmerking | criterium A |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55011 |
Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
normen / bepalingen | EN 50121-4 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | Het product kan op alle 35-mm-montagerails conform EN 60715 worden bevestigd. |
Bruikbaar type montagerail | Montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2702409 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC442 |
Productcode | DNC442 |
GTIN | 4055626162560 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 267,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 258,7 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170407 |
ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | dba34674-8cbd-46b5-9b49-69846dee180d |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 15,96 kg CO2e |
Compatibele producten
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Montagerail-busconnector 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Overspanningsbeveiligingsmodule 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel 2986135
-
FL PATCH SAFE CLIP - Port Guard Security-element 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabels 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netwerkkabel 2744827
-
SCC 10-NS35 - Schermaansluitklem 1019440
-
TC EXTENDER 6004 ETH-2S - Ethernet-extender 2702255
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
Uw voordelen
Afstanden tot 20 km
Max. 15,3 Mbit/s in 2-draads modus
Max. 30 Mbit/s in 4-draads modus
Robuuste modulatiemethode (SHDSL)
Automatische SHDSL-herkenning van de overdrachtssnelheid
Transparante overdracht van alle standaard-Ethernet-protocollen, o.a. EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX en BACnet/IP
Netwerktransparant (geen IP-configuratie nodig)
Automatische herkenning van het type netwerkkabel (Auto-MDI(X))
Automatische herkenning van de netwerkoverdrachtssnelheid (10/100 Mbit/s)
Eenvoudige inbedrijfstelling, plug & play
Toekomstzeker (geschikt voor IPv4 en IPv6)
2 digitale uitgangen voor alarmering van externe besturingen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar