Profielbehuizingen UM-BASIC

Profielbehuizingen UM-BASIC

Voor specifieke printplaatafmetingen

Onbegrensde vrijheid bij het ontwerpen: ontwikkel uw modulen naar uw eigen wensen.

Terug naar DIN-railbehuizing

Categorieën

  • Productlijst development-kit UM-BASIC
    Development-kit UM-BASIC

    Voor elektronica met verticale elektronicacomponenten is de development-kit UM-BASIC leverbaar. De profielbehuizing kan snel en eenvoudig worden gemonteerd door de elektronica eenvoudig naar binnen te schuiven en de zijdelen te vergrendelen.

  • Productlijst profielbehuizingen UM-BASIC
    Profielbehuizingen UM-BASIC

    Modulaire profielbehuizingen van PVC, hittebestendig tot 50 °C. Voor montage zonder gereedschap.

Zoeken in Profielbehuizingen UM-BASIC

Toon alle producten uit deze categorie

De profielbehuizingen uit de serie UM-BASIC combineren een hoge flexibiliteit en zeer korte montagetijden met een hoge mate van vrijheid bij de keuze van de aansluittechniek. De geringe bouwhoogte maakt de opbouw van vlakke elektronicamodulen mogelijk evenals de montage op genormeerde montagerails of direct aan de wand.

Uw voordelen:

  • verschillende basisprofielen met elk drie printplaatniveaus
  • moduul-afdekkappen van verschillende vormen naar wens positioneerbaar
  • compatibel met veel standaard aansluittechnieken
  • eenvoudige montage dankzij het snap-mount-principe (de zijdelen zonder gereedschap erop steken)
  • hoge flexibiliteit door vrij positioneerbare afdekkappen

Maximale flexibiliteit

Op maat gemaakte behuizingslengten  

Op maat gemaakte behuizingslengten

Verspil geen millimeter van de montagerail. Profielbehuizingen worden klantspecifiek op lengte gemaakt en zijn leverbaar in lengten tussen 30 en 1000 mm.

  • ruimte besparen door precies passende behuizingslengten
  • maximale flexibiliteit, want de behuizingen worden naar de vereisten voor uw elektronica op maat gemaakt
  • minder bedradingswerkzaamheden en snelle montage met de optionele bus-aansluiting
  • variabele aardaansluiting door aan beide zijden monteerbare PE-aansluitingen

Snel gemonteerd

Bliksemsnel gemonteerd  

Snap-mount-principe

Met het snap-mount-principe bevestigt u op eenvoudige wijze uw zijdelen waardoor u montagetijd bespaart. Schroeven zijn niet nodig.

Optimaal positioneren

Gemonteerde printplaat  

Gemonteerde printplaat

Voorzie uw printplaat tot aan de rand van componenten – zo benut u de ruimte optimaal.

Veilig afdekken

Afdekkappen  

Vrij positioneerbare afdekkappen

Stem met vrij positioneerbare afdekkappen de vormgeving van uw behuizing af op het apparaat.

  • vrij positioneerbare afdekkappen
  • verschillende vormen leverbaar
  • optionele integratiemogelijkheid van printplaten in afdekkingen door middel van geleidingen

Modulen snel verbinden

Buscontactering  

Buscontactering

Vereenvoudig uw moduulcommunicatie met de optionele bus-doorverbindingen. Verbind betrouwbaar en snel meerdere modulen met elkaar.

  • belastbaar met een stroomsterkte tot 8 A en 160 V

Over profielbehuizingen van Phoenix Contact

De voornaamste kenmerken van de profielbehuizingen zijn de snelle montagemogelijkheid alsmede de flexibele positie en lengte van de printplaat. Ontwikkel apparaten helemaal naar uw eigen wensen, want de printplaataansluittechniek kunt u vrij kiezen. Het open bouwprincipe is optimaal voor printplaten met grote componenten. Uw elektronica wordt door optionele kappen beschermd. Profiteer van de precies passende behuizingslengte, de probleemloze integratie van grote elektronica door een open bouwvorm en de eenvoudige montage zonder gereedschap met het snap-mount-principe. Bovendien bent u flexibel in het conceptontwerp door een vrij te positioneren afdekkap.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service

Downloads


UM-PRO en UM-BASIC

Flexibele profiel-behuizingssystemen voor groot opbouwende elektronicacomponenten.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/nl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nlnl/web/main/products/subcategory_pages/DIN_rail_housings_P-01-12/bd68e76a-8f52-4221-93c4-ac6f0fe5f7a2