Op IoT gebaseerde PLC voor de gebouweninfrastructuur

PLC voor de gebouweninfrastructuur

Building IoT - eenvoudig automatiseren

Integreren, parametreren, visualiseren – snel en efficiënt.

Terug naar PLC en I/O-systemen

Categorieën

Zoeken in PLC voor de gebouweninfrastructuur

Toon alle producten uit deze categorie

De krachtige, modulaire, op IoT gebaseerde besturing ILC 2050 BI is speciaal ontworpen voor automatiseringstaken in gebouwen, vooral bij de bewaking en besturing van gebouweninfrastructuur, van energiestromen of op het gebied van verwarming, ventilatie en klimaatbeheersing. De besturing onderscheidt zich door de schaalbaarheid en de onbegrensde toepassingsmogelijkheden in hard- en software.

Uw voordelen

  • Minimale inbedrijfstellingskosten door gestandaardiseerde functies
  • Geringe werkzaamheden bij de integratie van sensoren en actoren dankzij de ondersteuning van verschillende protocollen door de besturing
  • Eenvoudige programmering met drag-and-drop
  • Economisch in gebruik dankzij locatie-onafhankelijk webgebaseerd onderhoud, evenals de bewaking en programmering

Integratie van gebouwen – open, efficiënt, onbegrensd

Gebouw met verschillende installaties en zonnepanelen op het dak  

Verschillende installaties en gebouwen eenvoudig integreren

Een belangrijk voordeel van het Niagara-framework is de integratie van data van verschillende bussystemen en protocollen van het veldniveau. Ze worden in één besturing verzameld, verwerkt en doorgegeven.Hiertoe ondersteunt de controller talrijke communicatiedrivers, o.a. BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX en SNMP. 

De data van gekoppelde apparaten en netwerken worden genormaliseerd en zijn vervolgens in het volledige systeem beschikbaar.

Flexibel licentiemodel

Kubus  

Flexibele licentieverlening - op maat gesneden oplossing

De Niagara-licentie van de besturing is gebaseerd op het aantal integreerbare datapunten. De basislicentie begint bij 250 datapunten en kan worden uitgebreid tot maximaal 10000 datapunten. Daarnaast is er een onderhoudslicentie voor software-updates en -upgrades nodig. Er worden licenties aangeboden voor één, drie en vijf jaar. Neem contact met ons op, wij vinden de licentie die bij uw project past.

Stationsmanagement op server-niveau - supervisor en workbench

Schakelkasten en IPC met visualisering  

Stations eenvoudig en efficiënt parametreren

Supervisor

De supervisor biedt een grafische weergave van realtime-informatie en serverfuncties. Dit zijn bijv. centrale trend-logging, archivering, alarmmeldingen, visualisering, scheduler, systeembreed databasemanagement en integratie in SCADA-systemen. Via verschillende IP-gebaseerde protocollen zoals BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX en SNMP en een genormaliseerd objectmodel ondersteunt de supervisor de directe communicatie met andere systemen.

Workbench

Workbench is het geïntegreerd supervisor-ontwikkelingsplatform met grafische en op tekst gebaseerde programmeertools. Workbench dient voor de configuratie van communicatie-interfaces, de web-visualisering en het gebruikersmanagement en bevat een alarmconsole. Workbench biedt alle benodigde componenten voor de ontwikkeling van complexe functies voor standaardmodulen. Wiresheet-weergaven bieden programmeertoepassingen met behulp van drag-and-drop. Een workbench-licentie is onderdeel van elke supervisor-licentie.