Productlijst teststekers

Filters

89 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Teststeker - FTP 3+1 - 3069222

Teststeker, aantal polen: 4, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: grijs

Ringkabelschoen - C-RCI 1,5/M3 - 3240016

Ringkabelschoen, rood, 0,5 ... 1,5 mm², M3

Steekbrug - FBS 1/4-8 - 3032376

Steekbrug, rastermaat: 8,2 mm, breedte: 31,1 mm, aantal polen: 4, poolbezetting: 1, 4, kleur: rood

Steekbrug - FBS 1/4/7/10-8 - 3032402

Steekbrug, rastermaat: 8,2 mm, breedte: 80,3 mm, aantal polen: 10, poolbezetting: 1,4,7,10, kleur: rood

Testadapter - PAI-4-FIX BU - 3032729

Testadapter, voor 4 mm-teststekers en -klemmen met 8,2 mm-raster, kleur: blauw

Testadapter - PAI-4-FIX RD - 3032732

Testadapter, voor 4 mm-teststekers en -klemmen met 8,2 mm-raster, kleur: rood

Testadapter - PAI-4-FIX GN - 3032758

Testadapter, voor 4 mm-teststekers en -klemmen met 8,2 mm-raster, kleur: groen

Testadapter - PAI-4-FIX VT - 3032761

Testadapter, voor 4 mm-teststekers en -klemmen met 4,2 mm ... 8,2 mm-raster, kleur: paars

Teststekerstrook - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

Teststekerstrook, nominale spanning: 400 V AC/DC, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal aansluitingen: 14, aantal polen: 7, doorsnede: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, breedte: 139,5 mm, hoogte: 81 mm, kleur: grijs, montagetechniek: wandmontage

Steekbrug - FBS 3-8 - 3030297

Steekbrug, rastermaat: 8,2 mm, breedte: 22,9 mm, aantal polen: 3, kleur: rood

89 Treffers