De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Mediumconverters - lichtgeleiderkabels en kopergebonden netwerken verbinden

Mediumconverters

Met lichtgeleiderkabel-mediumconverters voor het Ethernet en veldbus zet u uw kopergebonden interfaces om naar storingvrije lichtgeleiderkabels, zonder uitgebreide maatregelen op het gebied van overspanningsbeveiliging, afscherming en potentiaalvereffening.

Nieuwe producten

Mediumconverter MC 1000T-MM SC met SC-duplex-multimode-patchkabel

Ethernet-mediumconverters

Betrouwbare communicatie via lichtgeleiderkabels

Voor een hoge storingsvrijheid en overdrachtsafstanden in industriële toepassingen zetten mediumconverters Ethernet-data transparant om naar lichtgeleiderkabels. Afhankelijk van het apparaat en de kabel overbruggen ze afstanden tot en met 80 km met datasnelheden tot max. 1 Gbit/s.

Belangrijkste kenmerken

  • Overdrachtssnelheid 10/100/1.000 Mbit/s (afhankelijk van het apparaat)
  • Diverse glasvezelaansluitingen: SC-duplex, SC-simplex (WDM), ST, LC, SFP
  • Maximaal bereik tot en met 80 km
  • Behuizingen van metaal en kunststof
  • Uitgebreid pakket aan toelatingen: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613

Uw voordelen

  • Uitgebreid productenprogramma voor elke toepassing
  • GBit-communicatie – ideaal voor toepassingen met een hoge datadoorvoer
  • Compacte bouwvorm en flexibele installatie
  • Weinig latentietijd voor toepassingen met realtime protocollen
  • Redundante voeding

Mediumconverter voor Ethernet-netwerken


Mediumconverter voor Ethernet-netwerken

Ethernet-mediumconverter voor industriële toepassingen

Voor hoge storingvrijheid en overdrachtsafstanden in industriële Ethernet-toepassingen zetten onze mediumconverters Ethernet-data transparant naar lichtgeleiderkabels om. Afhankelijk van het apparaat en de kabel overbruggen ze afstanden tot 80 km met datasnelheden tot 1 Gbit/s.

De familie Ethernet-mediumconverters wordt vooral gekenmerkt door duurzaamheid en veelzijdigheid. Het uitgebreide portfolio bestaat uit een verscheidenheid aan apparaten voor basis-, geavanceerde en speciale vereisten, zoals voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen en in energievoorzienings- en distributietoepassingen.

Kies uit de functieomvang die geschikt is voor uw toepassing en verschillende glasvezelinterfaces. De unieke montageaccessoires bieden ook bijzonder flexibele installatiemogelijkheden.

Mediumconverters voor veldbussen


Mediumconverters voor PROFIBUS

Mediumconverters voor PROFIBUS

Mediumconverters voor PROFIBUS

Met de mediumconverters uit de PSI-MOS-productfamilie zet u kopergebonden PROFIBUS-interfaces op lichtgeleiderkabels om. De omzetting vindt protocoltransparant plaats voor alle overdrachtssnelheden tot 12 Mbit/s. Dat levert u duidelijke voordelen op:

  • Automatische herkenning van de overdrachtssnelheid of vaste instelling van de overdrachtssnelheid met DIP-switch
  • Geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van lichtgeleiderkabel-trajecten
  • Hoogwaardige potentiaalscheiding tussen alle interfaces
  • Bit-retiming voor een willekeurige cascaderingsdiepte
  • Via montagerail-busconnector modulair te combineren met de PSI-koper-repeater
  • Intrinsiekveilige lichtgeleiderkabel-interface (ex op is) voor directe aansluiting op apparaten in Zone 1
Mediumconverter voor CANopen® en DeviceNet™

Mediumconverter voor CANopen® en DeviceNet™

Mediumconverter voor CANopen® en DeviceNet™

Met mediumconverters koppelt u de veldbussystemen CANopen® en DeviceNet™ via lichtgeleiderkabels eenvoudig en storingvrij. Dat levert duidelijk voordelen voor u op:

  • Geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van lichtgeleiderkabel-trajecten
  • Potentiaalvrij schakelcontact voor vroegtijdige waarschuwing van kritische toestanden in de lichtgeleiderkabelsegmenten
  • Hoogwaardige potentiaalscheiding tussen alle interfaces
  • Combineer de lichtgeleiderconverters met koper-repeaters voor de pure koperverbinding. Bovendien: met de montagerail-busconnectoren kunt u een modulaire hub opbouwen.

Seriële mediumconverters


Seriële mediumconverters voor RS-232

Mediumconverters voor RS-232 als eindapparaat en als T-koppeling

Mediumconverters voor RS-232-verbindingen

RS-232-interfaces zijn zeer gevoelig voor EMC-invloeden en potentiaalverschillen. De overdrachtsafstanden zijn te kort. Zet met mediumconverters van Phoenix Contact uw seriële interface om naar lichtgeleiderkabel. Dit levert duidelijk voordelen voor u op:

  • Langere overdrachtsafstanden
  • Eliminatie van EMC-beïnvloedingen
  • Geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van lichtgeleiderkabel-trajecten
  • Aardpotentiaalvrij schakelcontact voor een vroegtijdige alarmering van kritische lichtgeleiderkabelsegmenten
  • Hoogwaardige potentiaalscheiding tussen alle interfaces
  • Intrinsiekveilige lichtgeleiderkabel-interface (ex op is) voor directe aansluiting op apparaten in Zone 1