Onderbrekingsvrije voedingen

Full power

Full power

Zorg met onderbrekingsvrije voedingen voor een ononderbroken voeding van uw belastingen – ook zonder netspanning.

Terug naar Voedingen en UPS-modulen

Categorieën

  • UPS-modulen voor AC-toepassingen
    UPS-modulen voor AC-toepassingen

    Onderbrekingsvrije voedingen voor AC-toepassingen leveren stroom, ook wanneer het voedingsnet het laat afweten.

  • UPS-modulen voor DC-toepassingen
    UPS-modulen voor DC-toepassingen

    Onderbrekingsvrije voedingen voor DC-toepassingen leveren stroom, ook wanneer het voedingsnet het laat afweten. Kies de geschikte UPS-oplossing voor u.

  • Buffermodulen
    Buffermodulen

    Buffermodulen slaan energie op in condensatoren en overbruggen netuitvallen van enkele seconden.

  • Configuratie en communicatie
    Flexibel en zeer communicatief

    Flexibel en communicatief met de software UPS-CONF, de datakabels en het geheugenmoduul.

Zoeken in Onderbrekingsvrije voedingen

Toon alle producten uit deze categorie

Onze onderbrekingsvrije voedingen (UPS) leveren stroom, ook wanneer het voedingsnet het laat afweten. Wij bieden u UPS-oplossingen aan voor AC- en DC-toepassingen en beveiligen uw installatie tegen voedingsuitval.

Bovendien bieden onze geïntegreerde oplossingen met voeding of energiebuffer een ruimtebesparend UPS-systeem. Onze software maakt het mogelijk uw UPS-systeem te configureren en bewaken. Met de buffermodulen breidt u uw UPS-systeem uit en overbrugt u ook korte uitvaltijden van maximaal 30 seconden.

Uw voordelen

  • UPS-oplossingen voor elke wens en elke toepassing: toepassing in de industrie, gebouwenautomatisering of engineering alsmede voeding van AC- en DC-belastingen
  • ruimtebesparend: plug and play-oplossing integreert voeding of energiebuffer
  • flexibel door modulair systeem: voor belastingsstromen tot 40 A en buffertijden tot meerdere uren
  • volledige benutting van de energie-inhoud: processen en applicaties blijven zo lang mogelijk gevoed worden

UPS-modulen voor AC-toepassingen

AC-UPS  

AC-UPS

Zorg met de onderbrekingsvrije voedingen voor AC-toepassingen voor een betrouwbare voeding van uw installaties.

  • AC-UPS met IQ-technologie
  • AC-UPS met geïntegreerde voeding
  • Energiebuffers

UPS-modulen voor DC-toepassingen

DC-UPS  

DC-UPS

Beveilig uw DC-verbruikers betrouwbaar tegen uitval van de voeding.

  • DC-UPS met IQ-technologie
  • DC-UPS met geïntegreerde voeding
  • DC-UPS met geïntegreerde energiebuffer
  • Energiebuffers

Configuratie en communicatie

QUINT DC-UPS met RS-232-datakabel naar FL COMSERVER  

Configuratie en communicatie

Bewaak en configureer uw UPS-systeem met software en datakabels van Phoenix Contact.

  • Configuratie- en managementsoftware UPS-CONF
  • Datakabels

Buffermodulen

Buffermoduul  

Buffermoduul

Beveilig uw toepassing onderhoudsvrij en overbrug uitvaltijden van maximaal 30 seconden.

  • voor uitvallen van enkele seconden
  • voor uitvallen van maximaal 30 seconden

Meer informatie
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/nl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nlnl/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_and_UPS_P-22/50153bdf-c771-4ea3-a528-1e85612526c4