De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Markeringsmateriaal voor industriële codering

Markeringsmateriaal voor industriële codering

Ons markeringsmateriaal is geschikt voor talloze toepassingen in het industriële bereik; van de markering van schakelkasten tot en met installaties in de buitenruimte. De bestendigheid van de bedrukte markeringsmaterialen, ook onder extreme omstandigheden, voldoet daarbij aan alle internationale normen en standaarden. Talloze varianten maken de codering mogelijk van klemmen, aders en kabels, apparaten en installaties.

Overzicht markeringsmateriaal De juiste markeringsoplossing voor elke situatie

Interactieve image map: clustering van markeringsmaterialen van Phoenix Contact
Gemarkeerde markeringsmaterialen
Hebt u markeringsmateriaal nodig dat u zonder te markeren rechtstreeks in uw toepassing kunt monteren? Bestel dan onze gemarkeerde en gebruiksklare materialen. Dit zijn bijvoorbeeld etiketten voor installatiemarkering, markers en zackband voor klemmenmarkering en adercoderingsschildjes voor aders en kabels.
Naar de gemarkeerde materialen
Gemarkeerde markeringsmaterialen
Ongemarkeerde markeringsmaterialen
Geeft u de voorkeur aan een hoge mate van flexibiliteit en gemarkeerde markeringsmaterialen met uw eigen coderingssystemen? In ons assortiment vindt u tal van ongemarkeerde materialen voor de codering van klemmen, aders en kabels, maar ook apparaten en installaties. Wij bieden oplossingen voor de codering door flexibel thermisch afdrukken, veelzijdig UV-inkjet-afdrukken en duurzame directe lasermarkering.
Naar de ongemarkeerde materialen
Ongemarkeerde markeringsmaterialen
Configureerbare markeringsmaterialen
Hebt u een schild of etiket nodig in een specifieke maat of geometrie en kunt u niet vinden wat u zoekt in ons standaard assortiment? - Configureer dan uw materiaal eenvoudig volgens uw individuele vereisten. Kies hiervoor een materiaal en bepaal het aantal markers, de afmetingen ervan, de vorm en de montagetechniek. Het materiaal wordt dan voor u op maat gemaakt. Het markeren van de markers neemt u vervolgens over met uw eigen markeringssystemen.
Naar de configureerbare materialen
Configureerbare markeringsmaterialen
Specifiek gemarkeerde markeringsmaterialen
Hebt u geen eigen markeringssystemen of niet het juiste apparaat voor uw vereisten, moet u orderpieken oplossen of onderhoudswerkzaamheden en reparaties overbruggen? - Geen probleem. Met onze webgebaseerde MARKING Configurator kunt u meer dan 2.000 markeringsmaterialen specifiek volgens uw eisen gemarkeerd en gebruiksklaar bestellen.
Meer informatie over de MARKING Configurator
Specifiek gemarkeerde markeringsmaterialen
Individueel gemarkeerde coderingsoplossingen
MARKING Configurator

Eenvoudige configuratie en bestelling van individueel gemarkeerde oplossingen al vanaf één stuk. Kies uit meer dan 2000 materialen een coderingsoplossing die bij uw vereisten past.

Meer over de MARKING Configurator
Persoon configureert individueel gemarkeerde coderingsoplossing

Nieuwe producten

MARKING Configurator geopend op een PC-scherm

Individuele coderingsoplossingen

Direct online configureren en bestellen

De MARKING Configurator biedt hoge gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit voor het individueel markeren van markeringsmaterialen. Het bestelproces is eenvoudig, transparant en volledig gedigitaliseerd - zelfs voor kleine hoeveelheden.

Belangrijkste kenmerken

  • Online configurator voor het individueel creëren van coderingsoplossingen
  • Volledig gedigitaliseerd en transparant bestelproces
  • Meer dan 2.000 standaardmaterialen zijn individueel gemarkeerd verkrijgbaar
  • Projectoverzicht voor vereenvoudigde nabewerking en bestelling

Uw voordelen

  • Standaardmaterialen kunnen afzonderlijk gemarkeerd worden besteld
  • Intuïtieve en efficiënte bewerkingsfuncties met contextgevoelige menustructuur
  • Voorkomen van fouten door weergave van een digitale afbeelding van de individuele markering
  • Comfortabel opslaan van het project voor eenvoudige nabestelling evenals bewerking via 'My Solutions'

Gecodeerde klemmenstrook

Gecodeerde klemmenstrook

Klemmenmarkering

Voor een snelle en foutloze aansluiting van klemmenstroken is een royale en duidelijke markering van de aansluitpunten onontbeerlijk. Dat vergemakkelijkt met name de inbedrijfstelling en het onderhoud van schakelkasten en installaties. De klemmenstroken worden flexibel, met verschillende klemmen geplaatst, waarbij de geometrie onderling kan afwijken. De beslissende formaten voor de klemmenmarkering zijn de rastermaat en de schildjesgroef. Phoenix Contact biedt hier talrijke varianten aan, die allemaal stevig kunnen worden vastgezet op de klemmen.

Materialen voor ader- en kabelmarkering

Materialen voor ader- en kabelmarkering

Ader- en kabelmarkering

Een permanente ader- en kabelmarkering volgens de norm waarborgt de kwaliteitsstandaard. Daarbij vereisen verschillende ader- en kabeldiameter een precieze afstemming met het juiste markeringsmateriaal. Van doorslaggevend belang is hierbij de keuze van de passende montagetechniek. Montage met kabelbinders lukt onafhankelijk van de ader- of kabeldiameter en kan ook na de bekabeling worden uitgevoerd. Markering naderhand maakt bovendien markers mogelijk voor vastclippen of lijmen. De codering met opsteek-markers vindt daarentegen vóór de bekabeling plaats.

Diverse op het apparaat aangebrachte coderingsmaterialen

Codering van apparatuur

Apparaatmarkering

In de schakelkast, aan productie-installaties, in het veld of in de buitenruimte: apparaatmarkeringen worden overal toegepast. Deze veelzijdigheid overtuigt talrijke vereisten aan de toegepaste markeringen die alleen door gespecialiseerde materialen en speciale lijmen kunnen worden gerealiseerd. Voor oneffen oppervlakken worden bijv. zeer flexibele PVC-etiketten aanbevolen, die zich optimaal aan de ondergrond aanpassen. Op ruwe en laagenergetische oppervlakken hechten daarentegen alleen coderingsmaterialen met speciale, zeer krachtige lijm.

Diverse waarschuwings-, gebods- en verbodsborden voor de codering van installaties

Waarschuwings-, gebods- en verbodsborden voor de codering van installaties

Installatiemarkering

Een uitgebreide en duidelijke codering van installaties waarborgt niet alleen veiligheid, maar is zelfs wettelijk verplicht. Naast de waarschuwingen, verboden en geboden verwijst de codering bijv. naar de nood-stop-knop en brandmelders. Een codering met borden voor gevaarlijke stoffen in overeenstemming met de internationale standaard zorgt voor de noodzakelijke bescherming bij de omgang met gevaarlijke stoffen. Verder maken leidingcoderingen de indicatie van vloeistoffen resp. gassen en hun stromingsrichting mogelijk.

E-paper
Industriële codering

Overzicht van ons gehele portfolio: de productbrochure bevat uitgebreide informatie evenals technische gegevens over markeringssystemen en -materialen, software en services.

E-paper openen
Markeringssystemen