Zurück zur Übersicht

Normative Prüfung nach IEC 62305-3

Die IEC 62305-3 beschreibt die Wiederholungsprüfung von Ableitern.

Konform prüfen und dokumentieren

Gemäß der IEC 62305-3 müssen Überspannungsschutzgeräte regelmäßig geprüft werden (siehe Tabelle unten). Außerdem schreibt die Norm die nachvollziehbare Dokumentation der Prüfwerte vor.

  • ImpulseCheck ermittelt kontinuerlich den Zustand (State-of-health) der überwachten Überspannungsschutzgeräte. Ein entsprechender Bericht kann jederzeit auf Knopfdruck generiert werden.
  • CHECKMASTER 2 prüft die Schutzstecker und legt die Prüfergebnisse in dem internen Speicher ab.
  • Die Ausgabe der gespeicherten Prüfwerte ist jederzeit möglich.
  • Das Prüfprotokoll enthält die Artikelbezeichnung sowie das Prüfergebnis mit Datum und Uhrzeit.
  • Der Datentransfer zum PC erfolgt über einen USB-Stick.
  • Die Protokolldateien werden im CSV-Format gespeichert und können in jedem Tabellenkalkulationsprogramm weiterverarbeite werden.
BlitzschutzklasseI und IIIII und IV
Sichtprüfung (Intervall)jährlichalle 2 Jahre
Umfassende Prüfungalle 2 Jahrealle 4 Jahre
Umfassende Prüfung kritischer Systemejährlichjährlich

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Normative Prüfung nach IEC 62305-3

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz und Entstörfilter