Panel-PCs in IP65

Panel-PCs in IP65

Rundum geschützt

Setzen Sie leistungsfähige Industrie-PCs dort ein, wo sie gebraucht werden – direkt in der Anlage.

Zurück zu Industrie-PCs

Kategorien

Suchen in Panel-PCs in IP65

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die attraktiven Industrie-PCs der Designline-Serie sind schmal, IP65-geschützt, Multitouch-fähig und immer nah am Geschehen, denn sie lassen sich besonders leicht direkt an der Maschine anbringen. Mit Designline-IPCs gestalten Sie servicefreundliche und individuelle Bedienkonzepte – als Visitenkarte Ihrer Anlage.

Ihre Vorteile

  • Aufwertung Ihrer Maschine oder Anlage mit attraktivem, modernem Industriedesign
  • Intuitive Gestensteuerung – dank Multitouch-Fähigkeit
  • Erweiterter Temperaturbereich von -20 °C bis +55 °C
  • Prozessorleistung passend zum Einsatz: mit energieeffizienten Intel® Core™ i7- oder Intel® Atom™-Prozessoren
  • Ergonomischer Einsatz direkt an der Maschine – dank rundum IP65-Schutz und VESA-100-Montage
  • Platz sparen – nur 60 mm tief
  • Besonders servicefreundlich dank leicht zugänglicher Komponenten

Flexibel einsetzbar – dank verschiedener Montageoptionen

Montage-System  

Flexibel in der Montage: Designline-IPCs

Die Designline-Industrie-PCs können dank integrierter VESA-100-Halterung direkt an der Maschine montiert werden. So nutzen Sie die Geräte zum Beispiel als Hardware-Plattform für ein Manufacturing Execution System.
Ein separates Gehäuse ist nicht erforderlich. Den IPC installieren Sie somit direkt auf Augenhöhe vor der Maschine und sparen zudem Platz.
Alle wichtigen Komponenten sind leicht zugänglich, sodass auch im Nachhinein problemlos Service-Einsätze durchgeführt werden können.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen