Zurück zur Übersicht

Maximale Performance für Ihre Visualisierung – mit Visu+

Größere Anlagen, schnellere Taktung, kürzere Produktzyklen – die Trends in der Automatisierung fordern leistungsstarke Schnittstellen zum Bedienen und Beobachten. Visu+ ist die Visualisierungs-Software für alle Anwendungsbereiche rund um das Monitoring und Steuern von Anlagen. Dazu bietet sie volle SCADA-Funktionalität und ist offen für alle Steuerungsklassen. Visu+ läuft auf HMI-Geräten oder Industrie-PCs.

Mit Grafiken effizienter beobachten

Übersichtliches und effizientes Monitoring – dank starker Software mit intuitiver Bedienung

Übersichtliches und effizientes Monitoring – dank starker Software mit intuitiver Bedienung

Mit Visu+ erweitern Sie Ihr Monitoring um das Darstellen von Trends oder das Setzen von Alarmen. Außerdem erfassen und protokollieren Sie Betriebsdaten und kommunizieren mit Datenbanken oder Enterprise-Resource-Planning-Systemen (ERP). Zudem bietet die Software nützliche Features für Ihre Automatisierung:

Einfache Handhabung

  • Übersichtliche und intuitiv bedienbare Entwicklungsoberfläche
  • Schnelle Auswahl der Visualisierungselemente per Drag & Drop
  • Umfassende Objektbibliotheken für verschiedene Branchen integriert

Weltweiter Zugriff

  • Weltweiter Zugriff auf Anlagen dank Web-Fähigkeit
  • Daten können per Web Client abgerufen werden, zum Beispiel mit einem Mobiltelefon

Höchste Sicherheit

  • Datenverschlüsselung durch integrierten Algorithmus
  • Passwort-User-Management überwacht und steuert sowohl lokale als auch externe Zugriffe

Durchgängiger Informationsfluss

  • Einfache Anbindung an vorhandene Datenbanken und Integration in ERP-Systeme
  • Qualitätsnachweis dank detaillierter Rückverfolgung einzelner Chargen

Vielfältige Einsatzbereiche

  • Visu+ läuft auf kleinen ARM-Plattformen oder auf Mehrprozessor-Server-Systemen
  • Visu+ eignet sich als Full-SCADA-System für die Leitwarte oder für den Windows-CE-Terminal direkt an der Maschine

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen