Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP66 und Intel®-Prozessor der 11. Generation mit bis zu 64 GB RAM und Unterstützung für zwei M.2-2280-SSDs. Vielfältige I/O-Optionen sind verfügbar, einschließlich WLAN.
Panel-PCs
Profitieren Sie von den Vorteilen unserer skalierbaren und modernen Panel-PCs zum Erfassen, Verarbeiten, Messen, Steuern und Visualisieren Ihrer Daten. Touchpanel-PCs sind die Visitenkarte jeder Visualisierungslösung. In der Ausführung als Einbau- oder Tragarmvariante in IP65 oder IP69k überzeugen alle Industrie-Panel-PCs durch Robustheit, Performance und neueste Touch-Technologie.
VL3-Panel-PC mit Schutzart IP66, 12"-PCAP-Touchscreen, Intel Atom® x6413E-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher, 120 GB Massenspeicher
VL3-Panel-PC mit Schutzart IP66, 12"-PCAP-Touchscreen, Intel Atom® x6211E-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, 60 GB Massenspeicher
Konfigurierbarer Panel-PC mit 10,1"- und 12,1"-PCAP-Screenoptionen, Intel Atom® x6211E- oder x6413E-Prozessor, konfigurierbare RAM- und NVMe-Speicheroptionen. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten umfassen die Erweiterung des Massenspeichers sowie Anschlussmöglichkeiten wie WLAN und zusätzliche Ethernet-Ports.
VL3-Panel-PC mit Schutzart IP66, 10"-PCAP-Touchscreen, Intel Atom® x6211E-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, 60 GB Massenspeicher
VL3-Panel-PC mit Schutzart IP66, 10"-PCAP-Touchscreen, Intel Atom® x6413E-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher, 120 GB Massenspeicher
Industrie-PC mit Intel® Core™ i5-7442EQ-Prozessor, vollständig mit Schutzart IP65 und mit kapazitivem Multitouch-Display mit Full HD. Vorgesehen für VESA-, Mast- oder Armmontage.
Hygiene-PPC mit 60.5 cm / 23.8"-TFT-Display (Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm), 1920 x 1080 Pixel (Full HD) im rundum geschlossenes Edelstahlgehäuse ohne Schrauben und Kanten. Mit konfigurierbarem Prozessor, Arbeitsspeicher, Datenspeicher und Betriebssystem.
Hygiene-PPC 43.9 cm / 17.3"-TFT-Display (Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm), 1920 x 1080 Pixel (Full HD) im rundum geschlossenes Edelstahlgehäuse ohne Schrauben und Kanten. Mit konfigurierbarem Prozessor, Arbeitsspeicher, Datenspeicher und Betriebssystem.
Industrie-PC mit Intel® Pentium® N4200-Prozessor, vollständig mit Schutzart IP65 und mit kapazitivem Multitouch-Display mit Full HD. Vorgesehen für VESA-, Mast- oder Armmontage.
Die Vorteile unserer Panel-PCs
- Passend für jede Anlage mit Display-Größen von 7" bis 21"
- Projektiv-kapazitive Touchscreens der neuesten Generation zur präzisen Erkennung von Berührungspunkten im industriellen Bereich: Nasse und feuchte Umgebungen und Handschuhbetrieb werden unterstützt
- Prozessorleistung passend zum Einsatz dank leistungsstarken und energieeffizienten Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- oder Core™ i-Prozessoren der neuesten Generation
- Hohe Systemverfügbarkeit durch industrietauglichen, lüfterlosen Aufbau und Verzicht auf bewegliche Teile
- Flexibel erweiterbar durch optionale Erweiterungskarten wie z. B. zusätzliche Ethernet-Ports
- Secure-Hardware-Option mittels TPM 2.0