Zurück zur Übersicht

UL-Zertifizierung

Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder mit UL-Zertifizierung

Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder mit UL-Zertifizierung  

Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder mit UL-Zertifizierung

Als verantwortungsbewusster Hersteller von Geräteanschlusstechnik entwickelt und testet Phoenix Contact Produkte so, dass Sie Ihre Geräte international zulassen und einsetzen können. Klemmen und Steckverbinder werden von den Underwriter Laboratories (UL) als Einzelkomponenten anerkannt (UL 1059). In der Endanwendung werden die Komponenten abschließend beurteilt und zusammen mit dem Gerät frei gegeben.

Zurück nach oben

UL-Zulassung nach Produktstandards UL 1059 „Terminal Blocks“

Damit die Phoenix Contact-Produkte ohne jegliche Einschränkung in industriellen Anwendungen eingesetzt werden können, werden sie überwiegend nach UL 1059 geprüft und anerkannt. In der nachfolgenden Tabelle sind die geforderten Luft- und Kriechstrecken für die Komponenten  aufgelistet. Die Use Group bezeichnet den späteren Anwendungsbereich des Endgeräts.

Use
Group
Anwendungsbereich

Maximale
Spannung (V)

Geforderte
Luftstrecke (mm)
Geforderte
Kriechstrecke (mm)
ABedienelemente, Konsolen u. ä.

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

BHandelsübliche Geräte, einschl. Büro- und elekronische Datenverarbei-
tungsgeräte u. ä.

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

CIndustrielle Anwendungen, ohne Einschränkungen

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

D

Industrielle Anwendungen, Betriebsmittel mit begrenzten Leistungsdaten (Limited Rating)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

E

Anschlusstechnik für den Leistungsbereich 600 – 1500 V

1001-1500

1001-1500

14

17,8

21,6

30,5

F

Industrielle Anwendungen, Betriebsmittel, die nach UL 508, 508 C, 840 bewertet wurden

51-1500

Wie im Gerätestandard festgelegt

Wie im Gerätestandard festgelegt

Zurück nach oben

UL-Zulassungen nach Gerätestandards

UL 508 „Industrial control equipment“

Klemmen, die nach UL 1059 Use group C anerkannt sind, erfüllen die in der UL 508 gestellten Anforderungen an Field Wiring Terminal Blocks und können somit ohne Einschränkungen in Geräten nach dieser Norm eingesetzt werden. Darüber hinaus erlaubt die UL 508 in bestimmten Fällen die alternative Bemessung nach UL 840.

UL 508 C „Power conversion equipment“

Dieser UL-Standard gilt speziell für die Leistungselektronik (wie z. B. Frequenzumrichter). Die Anforderungen an Field Wiring Terminal Blocks gleichen den Festlegungen der UL 508. Auch hier ist in bestimmten Fällen die alternative Bemessung nach UL 840 möglich.

UL 61800-5-1 „Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems – Part 5-1: Safety Requirements [...]“

Die UL 61800-5-1 ist eine neue Norm für die Leistungselektronik. Auch hier gleichen die Anforderungen an Field Wiring Terminal Blocks den Festlegungen der UL 508. Eine alternative Bemessung ist in bestimmten Fällen nach IEC 60664-1 möglich.

UL 840 „Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment”

Dieser Standard beschreibt alternative Verfahren zur Auslegung der Isolierung von Endprodukten für definierte Umgebungsbedingungen (Überspannungskategorie, Verschmutzungsgrad, Materialindex), sofern der Gerätestandard dies gestattet.

Besonderheiten beim Produkt und Gerätestandard

Je nach Gerätestandard dürfen Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder, die nach dem Produktstandard
UL 1059 für eine maximale Spannung von 300 V zertifiziert sind, unter bestimmten Voraussetzungen auch in 600-V-Anwendungen eingesetzt werden.

Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
Zertifizierung und Zulassung

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Produktnavigator für Steckverbinder und Elektronikgehäuse

Produktnavigator

Steckverbinder und Elektronikgehäuse kompakt auf einen Blick.

Mehr erfahren
Neue Steckverbinder und Elektronikgehäuse von Phoenix Contact

Neue Steckverbinder und Elektronikgehäuse

Entdecken Sie unsere neuen Steckverbinder zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung sowie vielseitige Elektronikgehäuse.

Zu den Neuheiten 2020/2021