Blitzstrom-Messung

Blitzstrom-Messung

Erfassen, auswerten, anwenden

Lassen Sie sich online über Blitzeinschläge in Ihrer Anlage informieren und profitieren Sie von belastungsorientierter Wartung.

Zurück zu Überwachung und Diagnose

Kategorien

Suchen in Blitzstrom-Messung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das Messsystem erkennt und analysiert alle wichtigen Parameter der Blitzstoßströme. Die Auswertung und Fernmeldung erfolgt in Echtzeit. Das Zusammenführen der Betriebsparameter der Anlage und der Messdaten ermöglicht eine bessere Entscheidungsgrundlage für Kontroll- und Wartungseinsätze.

Ihre Vorteile

  • Einfaches Erkennen und Bewerten von Blitzstrombelastungen dank intelligentem Messsystem
  • Wartungseinsätze besser planen dank kontinuierlicher Fernüberwachung
  • Einfache Datenausgabe und Konfiguration, da integrierter Webserver
  • Einbindung in Standardnetzwerksysteme durch RJ45-Ethernet-Schnittstelle

Aufbau des Messsystems

Das einzigartige Blitzstrom-Messsystem von Phoenix Contact  

Blitzstrom-Messsystem zur Fernüberwachung

Das System besteht im Wesentlichen aus einer Auswerteeinheit mit bis zu drei Sensoren. Die Sensoren werden auf die verschiedenen Ableitungen einer Blitzschutzanlage montiert. Die Signalübertragung erfolgt über Lichtwellenleiter.

Sichere Messmethode

Einzigartiges Blitzstrom-Messsystem von Phoenix Contact: Faraday-Effekt  

Einzigartiges Blitzstrom-Messsystem: Faraday-Effekt

Das System arbeitet nach dem Faraday-Prinzip. Bei einem Blitzeinschlag bildet sich durch den Stoßstrom um die Ableitung ein Magnetfeld, das von den Sensoren erfasst wird.

Die Messergebnisse gelangen über Lichtwellenleiter zur Auswerteeinheit.

Die Auswerteeinheit analysiert die Daten aus den Sensoren und bestimmt daraus die folgenden Parameter des Blitzstroms:

  • Amplitude
  • Stromsteilheit
  • Ladung
  • Spezifische Energie

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Einfache Inbetriebnahme

Erfahren Sie, wie Sie das LM-S Blitzstrom-Messsystem einfach in Betrieb nehmen.


Blitzstrom-Messsystem LM-S

LM-S überwacht Windpark in Guangxi mit 1,5 Megawatt Leistung.