Intelligente Switches

Intelligente Switches

Intelligent, doch einfach zu bedienen

Intelligente ​Switches​ sind so einfach zu nutzen wie ​Unmanaged Switches​ ​mit den Vorteilen eines ​Managed Switches​.

Zurück zu Ethernet-Switches

Kategorien

Suchen in Intelligente Switches

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Intelligente ​Switches​ schließen die Lücke zwischen einfachen ​Unmanaged ​​Switches​ und konfigurierbaren sowie diagnosefähigen ​Managed Switches​. Sie bieten übersichtliche Konfigurations- und ​Überwachungsmöglichkeiten​ mit wenig bis keinem ​Konfigurationsaufwand​.

Ihre Vorteile

  • ​Härtung​ des Maschinennetzwerks ohne ​Konfigurationsaufwand​ durch Betrieb im Unmanaged Mode
  • Flexible ​Konfigurationsmöglichkeiten​ über Smart-Modes, Konfigurationsspeicher, ​SNMP​ oder Command Line ​Interface​ (CLI)
  • Diagnosefunktionen​ zur schnellen ​Lokalisierung​ und ​Behebung​ von ​Netzwerkfehlern​
  • Multicastfilter schützen das Maschinennetzwerk vor unnötigem ​Datenverkehr​ (IGMP-Snooping/Querier)

Intelligente Switches für robuste und diagnosefähige Maschinennetzwerke

FL Switch 2005 und FL SWITCH 2008 auf der Tragschiene  

Intelligente Switches verbessern die Zuverlässigkeit von Maschinennetzwerken und minimieren Ausfallzeiten

In Maschinennetzwerken werden heute oftmals ​Unmanaged Switches​ eingesetzt. ​Diese ​​Switches​​ bieten​ jedoch ​keine Möglichkeiten​ zur automatischen ​Fehlererkennung​ und –behebung. ​Die​ intelligenten ​Switches​ 2000 und 2100 von ​Phoenix Contact​ ermöglichen Ihnen anforderungsgerechte Konfigurations- und ​Überwachungsmöglichkeiten​ für Maschinennetzwerke bei ​gleichzeitig​ einfacher ​Bedienung​. Die kostengünstigen ​Switches​ reduzieren die Datenlast im ​Netzwerk​ mit Hilfe von Multicastfiltern. Redundanzmechanismen ermöglichen eine stabile Kommunikation auch im Fall versehentlich gesteckter ​Loops​ oder bei ​Geräteausfällen​. Diese Funktionen stehen bereits im Unmanaged Mode zur Verfügung. Eine ​Konfiguration​ ist daher nicht ​notwendig​.
Weitere Funktionen werden ganz einfach über ​SD-Karte​ oder per Smart-Mode-Button direkt am ​Gerät​ eingestellt.


Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1