Steigern Sie den Wirkungsgrad durch eine clevere Automatisierung und Vernetzung Ihrer Anlage.
Der Betrieb großer Photovoltaikanlagen erfordert eine ständige Überwachung und Kontrolle auf Segmentebene. Unser Datenlogger zeichnet alle relevanten Daten zu den Umgebungsbedingungen, zum Zustand der PV-Stränge und des Wechselrichters auf. Diese Daten werden an das übergeordnete Portal übermittelt.
Unser Datenlogger verwendet den automatischen Erkennungsmodus, sodass alle Systeme im PV-Park sehr einfach per Plug-and-Play verbunden werden können. Dies reduziert die Inbetriebnahmezeit erheblich, da keine Konfiguration erforderlich ist.
Datenlücken bei Visualisierungs- und Verlaufsdaten werden dank temporärer Datenspeicherung vermieden. Eine automatische Datenübertragung zum Datenmanagementsystem sowie eine Ankopplung an unterschiedliche Webportale ist durch offene Schnittstellen möglich.
"$pageName" auf