Verdrahten Sie Ihre Photovoltaikanlage dauerhaft sicher mit DC-Steckverbindern mit Federanschlusstechnik.
Wanddurchführungen, Steckverbinder und umfangreiches Zubehör – mit dem DC-Produktprogramm von Phoenix Contact erhalten Sie innovative Anschlusstechnik aus einer Hand. Neben konfektionierbaren Schnellanschlusssteckern für Leiterquerschnitte von 2,5 mm² bis 16 mm² umfasst das Programm ein Miniaturstecksystem für die bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV).
Die einteiligen DC-Steckverbinder von Phoenix Contact lassen sich durch Federtechnik ohne Spezialwerkzeug schnell und einfach anschließen. Die Schnellanschlusstechnik garantiert dauerhaft sichere und zuverlässige Leiterkontakte.
Die SUNCLIX DC-Wanddurchführungen überzeugen Sie auch geräteseitig mit Performance und Qualität. Die Gerätesteckverbinder stehen als Stift- oder Buchsenvarianten konfektionierbar oder vorkonfektioniert zu Verfügung.
Das DC-Anschlusstechnikprogramm wird abgerundet durch DC-Leitungen, Werkzeuge für die einfache Feldmontage sowie Prüfstecker, Blindstopfen, Schutzkappen und Befestigungsmuttern.
"$pageName" auf